Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
As buchas com protetor para alívio de tensão ajudam a proteger os produtos eletrónicos, absorvendo as forças de tração, pressão e torção que podem ser exercidas num cabo de alimentação flexível. A bucha protege eficazmente os fios e cabos no ponto de entrada.
Estas buchas também funcionam como âncora de segurança e ajudam a isolar a montagem do cabo. São adequadas para cabos planos e redondos e para a montagem em furos redondos e antirrotacionais.
Rápidas e fáceis de instalar. Basta posicionar a bucha no cabo e pressionar as extremidades da bucha com uma ferramenta de instalação (vendida em separado) e, em seguida, pressionar no furo.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro do furo compatível | Forma de cabo compatível | Espessura máxima do painel | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4531 € - 0,5593 € | 8988 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plana
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2176 € - 0,2687 € | 7985 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plana
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1332 € | 887 Em stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,3713 € - 0,3907 € | 2249 Em stock |
0.764 in
19.4 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8912 € - 0,9385 € | 1309 Em stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3439 € - 0,3616 € | 10702 Em stock |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,142 € - 0,1496 € | 17798 Em stock |
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0947 € - 0,0997 € | 3200 Em stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Dupla
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,232 € - 0,2441 € | 6898 Em stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,557 € - 0,586 € | 2955 Em stock |
0.764 in
19.4 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2855 € - 0,3006 € | 11577 Em stock |
|
Redonda
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2264 € - 0,2383 € | 7446 Em stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Redonda
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10027431 | 0,1041 € - 0,1095 € | 114777 Em stock |
|
Redonda
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 0,3401 € - 0,3573 € | 2039 Em stock |
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3763 € - 0,396 € | 28335 Em stock |
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3005 € - 0,3162 € | 1523 Em stock |
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3439 € - 0,3616 € | 195 Em stock |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4809 € - 0,5061 € | 794 Em stock |
|
Redonda
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2966 € - 0,3123 € | 1295 Em stock |
|
Plana
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1989 € - 0,2095 € | 11033 Em stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Dupla
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar