Menu Procurar

Buchas para alívio de tensão

Em stock

As buchas com protetor para alívio de tensão ajudam a proteger os produtos eletrónicos, absorvendo as forças de tração, pressão e torção que podem ser exercidas num cabo de alimentação flexível. A bucha protege eficazmente os fios e cabos no ponto de entrada.

Estas buchas também funcionam como âncora de segurança e ajudam a isolar a montagem do cabo. São adequadas para cabos planos e redondos e para a montagem em furos redondos e antirrotacionais.

Rápidas e fáceis de instalar. Basta posicionar a bucha no cabo e pressionar as extremidades da bucha com uma ferramenta de instalação (vendida em separado) e, em seguida, pressionar no furo.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e branco
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
85 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Forma de cabo compatível Espessura máxima do painel Comprar
0,1308 € - 0,1454 € 2990 Em stock
10.2 mm
Redonda
1.6 mm
0,1192 € - 0,1255 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Redonda
2.5 mm
0,1909 € - 0,2008 € 2000 Em stock
19.1 mm
Redonda
3.2 mm
0,1295 € - 0,1362 € 26979 Em stock
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,0791 € - 0,0977 € 8952 Em stock
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,1295 € - 0,1362 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,126 € - 0,1556 € 27370 Em stock
12.7 mm
Redonda
1.6 mm
0,4703 € - 0,5806 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
Redonda
3.2 mm
0,1768 € - 0,2183 € 992 Em stock
12.7 mm
Plana
2.5 mm
10636190 0,2088 € - 0,2088 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Plana
2.4 mm
0,2074 € - 0,2561 € 7891 Em stock
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,1339 € - 0,1653 € 1885 Em stock
12.7 mm
Redonda
2.3 mm
0,1277 € - 0,1577 € 2797 Em stock
12.7 mm
Redonda
2.5 mm
0,1079 € - 0,1332 € 887 Em stock
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,0947 € - 0,0997 € 500 Em stock
9.5 mm
Redonda
1.6 mm
0,1461 € - 0,1539 € 7772 Em stock
12.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,1461 € - 0,1539 € 8253 Em stock
12.7 mm
Redonda
2.3 mm
0,2432 € - 0,2559 € 3000 Em stock
16.6 mm
Redonda
4.0 mm
0,3713 € - 0,3907 € 2837 Em stock
19.4 mm
Redonda
1.6 mm
0,9761 € - 1,0275 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 5
Bucha para alívio de tensão Redonda AWN Nylon Preto

10363454

Intervalo de preços
0,1454 € - 0,1308 €

Níveis de stock
2990 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.125 x 0.156 in
  • Comprimento da cabeça
    10.4 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda SV Nylon Preto

10363577

Intervalo de preços
0,1255 € - 0,1192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.250 x 0.265 in
  • Comprimento da cabeça
    17.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda SJTO;SJT;S;STO Nylon Preto

10363553

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1909 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.360 in, 0.370 in, 0.390 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Comprimento da cabeça
    18.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda SJ;SJT;SJO Nylon Preto

10363539

Intervalo de preços
0,1362 € - 0,1295 €

Níveis de stock
26979 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.325 x 0.360 in
  • Comprimento da cabeça
    14.7 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda SJ;SJT Nylon Preto

10363522

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0791 €

Níveis de stock
8952 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.355 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Comprimento da cabeça
    15.1 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda SJ;SJT;SJO Nylon Preto

10363546

Intervalo de preços
0,1362 € - 0,1295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.300 in
  • Comprimento da cabeça
    14.7 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 mm PA Preto

10363485

Intervalo de preços
0,1556 € - 0,126 €

Níveis de stock
27370 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.4 mm
  • Comprimento da cabeça
    11.3 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,3 x 9,1 mm Nylon Preto

10541586

Intervalo de preços
0,5806 € - 0,4703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.325 x 0.360 in
  • Comprimento da cabeça
    19.1 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3,0 x 7,6 mm Nylon Preto

10363478

Intervalo de preços
0,2183 € - 0,1768 €

Níveis de stock
992 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.120 x 0.300 in
  • Comprimento da cabeça
    12.6 mm
Bucha para alívio de tensão Plana SPT-2, HPN Nylon Preto

10636190

Intervalo de preços
0,2088 € - 0,2088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.150 x 0.400 in, 0.160 x 0.300 in, 0.150 x 0.280 in
  • Comprimento da cabeça
    12.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 0,325 - 0,360 pol. Nylon Preto

10363515

Intervalo de preços
0,2561 € - 0,2074 €

Níveis de stock
7891 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.325 x 0.430 in
  • Comprimento da cabeça
    16.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm Nylon Preto

10222270

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,1339 €

Níveis de stock
1885 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.300 in
  • Comprimento da cabeça
    11.1 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 mm Nylon Preto

10363508

Intervalo de preços
0,1577 € - 0,1277 €

Níveis de stock
2797 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.250 in, 0.255 in, 0.290 in
  • Comprimento da cabeça
    11.3 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda SJT Nylon Preto

10222256

Intervalo de preços
0,1332 € - 0,1079 €

Níveis de stock
887 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.300 in, 0.355 in, 0.405 in
  • Comprimento da cabeça
    16.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 3,0 - 4,7 mm PA Preto

10258699

Intervalo de preços
0,0997 € - 0,0947 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 - 4.7 mm
  • Comprimento da cabeça
    9.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 - 7,4 mm PA Preto

10258736

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
7772 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.4 - 7.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Preto

10258774

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
8253 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    7.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 - 9,2 mm PA Preto

10258811

Intervalo de preços
0,2559 € - 0,2432 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 - 9.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    4.0 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,1 - 10,9 mm PA Preto

10258859

Intervalo de preços
0,3907 € - 0,3713 €

Níveis de stock
2837 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.1 - 10.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão 10,5 mm Nylon 6/6 Preto

10562598

Intervalo de preços
1,0275 € - 0,9761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    10.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Largura total
    11.1 mm