Menu Procurar

Buchas para alívio de tensão

Em stock

As buchas com protetor para alívio de tensão ajudam a proteger os produtos eletrónicos, absorvendo as forças de tração, pressão e torção que podem ser exercidas num cabo de alimentação flexível. A bucha protege eficazmente os fios e cabos no ponto de entrada.

Estas buchas também funcionam como âncora de segurança e ajudam a isolar a montagem do cabo. São adequadas para cabos planos e redondos e para a montagem em furos redondos e antirrotacionais.

Rápidas e fáceis de instalar. Basta posicionar a bucha no cabo e pressionar as extremidades da bucha com uma ferramenta de instalação (vendida em separado) e, em seguida, pressionar no furo.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e branco
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
85 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Forma de cabo compatível Espessura máxima do painel Comprar
0,0947 € - 0,0997 € 3200 Em stock
9.5 mm
Dupla
1.6 mm
10027431 0,1041 € - 0,1095 € 114777 Em stock
Redonda
2.5 mm
0,2264 € - 0,2383 € 6946 Em stock
12.9 mm
Redonda
4.0 mm
10258781 0,232 € - 0,2441 € 1677 Em stock
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,232 € - 0,2441 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,232 € - 0,2441 € 6398 Em stock
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,1504 € - 0,1584 € 1247 Em stock
12.9 mm
Redonda
2.5 mm
0,1504 € - 0,1584 € 4739 Em stock
12.9 mm
Redonda
4.0 mm
0,3472 € - 0,3655 € 3122 Em stock
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,3718 € - 0,459 € 5458 Em stock
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,4386 € - 0,4617 € 3607 Em stock
22.2 mm
Redonda
3.2 mm
0,1976 € - 0,208 € 87 Em stock
12.7 mm
Redonda
2.3 mm
0,2301 € - 0,2421 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,0936 € - 0,0985 € 936 Em stock
Plana
1.6 mm
0,1393 € - 0,1466 € 7813 Em stock
11.2 mm
Dupla
1.6 mm
0,1197 € - 0,126 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plana
2.5 mm
0,3005 € - 0,3162 € 116439 Em stock
Redonda
1.6 mm
0,142 € - 0,1496 € 17798 Em stock
Redonda
3.2 mm
0,249 € - 0,2621 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plana
1.8 mm
0,3005 € - 0,3162 € 523 Em stock
Redonda
3.2 mm
  • de 5
Bucha para alívio de tensão Dupla 2,3 x 4,5 mm PA Preto

10258682

Intervalo de preços
0,0997 € - 0,0947 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    2.3 x 4.5 mm
  • Comprimento da cabeça
    9.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,35 mm Nylon 6/6 Preto

10027431

Intervalo de preços
0,1095 € - 0,1041 €

Níveis de stock
114777 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    6.35 mm, 6.73 mm, 6.86 mm, 7.37 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 - 7,4 mm PA Branco

10258767

Intervalo de preços
0,2383 € - 0,2264 €

Níveis de stock
6946 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.4 - 7.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    4.0 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Preto

10258781

Intervalo de preços
0,2441 € - 0,232 €

Níveis de stock
1677 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    8.2 - 9.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Preto

10258804

Intervalo de preços
0,2441 € - 0,232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Preto

10258828

Intervalo de preços
0,2441 € - 0,232 €

Níveis de stock
6398 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,5 - 7,5 mm PA Preto

10258712

Intervalo de preços
0,1584 € - 0,1504 €

Níveis de stock
1247 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.5 - 7.5 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 6,4 - 7,4 mm PA Preto

10258750

Intervalo de preços
0,1584 € - 0,1504 €

Níveis de stock
4739 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    6.4 - 7.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    4.0 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Branco

10258798

Intervalo de preços
0,3655 € - 0,3472 €

Níveis de stock
3122 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    8.2 - 9.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Branco

10258835

Intervalo de preços
0,459 € - 0,3718 €

Níveis de stock
5458 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,4 - 11,0 mm PA Preto

10258873

Intervalo de preços
0,4617 € - 0,4386 €

Níveis de stock
3607 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.4 - 11.0 mm
  • Comprimento da cabeça
    22.2 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Preto

10281512

Intervalo de preços
0,208 € - 0,1976 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    12.7 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Preto

10281550

Intervalo de preços
0,2421 € - 0,2301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    8.2 - 9.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    15.9 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 2,8 x 5,3 mm;2,3 x 4,6 mm Nylon 6/6 Preto

10027394

Intervalo de preços
0,0985 € - 0,0936 €

Níveis de stock
936 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    2.3 x 4.6 mm, 2.8 x 5.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 3,0 x 5,6 mm PA Preto

10281635

Intervalo de preços
0,1466 € - 0,1393 €

Níveis de stock
7813 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 5.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    11.2 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3,0 x 5,6 mm Nylon 6/6 Preto

10173343

Intervalo de preços
0,126 € - 0,1197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 5.6 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm Nylon 6/6 Preto

10173404

Intervalo de preços
0,3162 € - 0,3005 €

Níveis de stock
116439 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,26 mm Nylon 6/6 Preto

10027448

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
17798 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3 x 7,6 mm Nylon 6/6 Preto

10027424

Intervalo de preços
0,2621 € - 0,249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    3 x 7.6 mm, 3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.8 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Preto

10173435

Intervalo de preços
0,3162 € - 0,3005 €

Níveis de stock
523 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    8.2 x 9.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm