Menu Procurar

Buchas para alívio de tensão

Em stock

As buchas com protetor para alívio de tensão ajudam a proteger os produtos eletrónicos, absorvendo as forças de tração, pressão e torção que podem ser exercidas num cabo de alimentação flexível. A bucha protege eficazmente os fios e cabos no ponto de entrada.

Estas buchas também funcionam como âncora de segurança e ajudam a isolar a montagem do cabo. São adequadas para cabos planos e redondos e para a montagem em furos redondos e antirrotacionais.

Rápidas e fáceis de instalar. Basta posicionar a bucha no cabo e pressionar as extremidades da bucha com uma ferramenta de instalação (vendida em separado) e, em seguida, pressionar no furo.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e branco
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
85 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Forma de cabo compatível Espessura máxima do painel Comprar
0,1295 € - 0,1362 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,1192 € - 0,1255 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Redonda
2.5 mm
0,1295 € - 0,1362 € 26979 Em stock
15.9 mm
Redonda
3.2 mm
0,0791 € - 0,0977 € 8952 Em stock
15.9 mm
Redonda
1.6 mm
0,1909 € - 0,2008 € 2000 Em stock
19.1 mm
Redonda
3.2 mm
0,1308 € - 0,1454 € 2990 Em stock
10.2 mm
Redonda
1.6 mm
0,1461 € - 0,1539 € 8253 Em stock
12.7 mm
Redonda
2.3 mm
0,1692 € - 0,178 € 4314 Em stock
Plana
3.3 mm
0,1448 € - 0,1524 € 5989 Em stock
Plana
2.5 mm
0,2432 € - 0,2559 € 3000 Em stock
16.6 mm
Redonda
4.0 mm
0,3713 € - 0,3907 € 2837 Em stock
19.4 mm
Redonda
1.6 mm
0,9761 € - 1,0275 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,7082 € - 0,7447 € 1593 Em stock
28.0 mm
Redonda
3.2 mm
0,1134 € - 0,1194 € 18470 Em stock
Plana
1.6 mm
0,1623 € - 0,1709 € 23500 Em stock
Plana
2.5 mm
0,1353 € - 0,1425 € 951 Em stock
Plana
1.6 mm
0,3763 € - 0,396 € 21835 Em stock
Redonda
3.2 mm
0,1194 € - 0,1258 € 20236 Em stock
9.5 mm
Dupla
1.6 mm
0,3005 € - 0,3162 € 1523 Em stock
Redonda
3.2 mm
0,1155 € - 0,1216 € 6007 Em stock
11.0 mm
Dupla
1.2 mm
  • de 5
Bucha para alívio de tensão Redonda SJ;SJT;SJO Nylon Preto

10363546

Intervalo de preços
0,1362 € - 0,1295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.300 in
  • Comprimento da cabeça
    14.7 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda SV Nylon Preto

10363577

Intervalo de preços
0,1255 € - 0,1192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.250 x 0.265 in
  • Comprimento da cabeça
    17.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda SJ;SJT;SJO Nylon Preto

10363539

Intervalo de preços
0,1362 € - 0,1295 €

Níveis de stock
26979 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.325 x 0.360 in
  • Comprimento da cabeça
    14.7 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda SJ;SJT Nylon Preto

10363522

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0791 €

Níveis de stock
8952 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.355 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Comprimento da cabeça
    15.1 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda SJTO;SJT;S;STO Nylon Preto

10363553

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1909 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.360 in, 0.370 in, 0.390 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Comprimento da cabeça
    18.9 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda AWN Nylon Preto

10363454

Intervalo de preços
0,1454 € - 0,1308 €

Níveis de stock
2990 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon
  • Tamanho do cabo
    0.125 x 0.156 in
  • Comprimento da cabeça
    10.4 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm PA Preto

10258774

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
8253 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    7.6 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3,8 x 8,6 mm Nylon 6/6 Preto

10027417

Intervalo de preços
0,178 € - 0,1692 €

Níveis de stock
4314 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    3.8 x 8.6 mm, 4.1 x 9.4 mm, 4.6 x 8.9 mm, 5.1 x 9.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.3 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3,7 x 7,6 mm;3,8 x 7,6 mm Nylon 6/6 Preto

10173367

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
5989 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 - 9,2 mm PA Preto

10258811

Intervalo de preços
0,2559 € - 0,2432 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    7.6 - 9.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    4.0 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,1 - 10,9 mm PA Preto

10258859

Intervalo de preços
0,3907 € - 0,3713 €

Níveis de stock
2837 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.1 - 10.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão 10,5 mm Nylon 6/6 Preto

10562598

Intervalo de preços
1,0275 € - 0,9761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    10.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Largura total
    11.1 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 9,2 - 10,5 mm PA Preto

10281642

Intervalo de preços
0,7447 € - 0,7082 €

Níveis de stock
1593 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    9.2 - 10.5 mm
  • Comprimento da cabeça
    28.0 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3,0 x 5,6 mm Nylon 6/6 Preto

10027387

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1134 €

Níveis de stock
18470 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    3.0 x 5.6 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 4,1 x 7,6;3,8 x 7,1 mm Nylon 6/6 Preto

10027400

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1623 €

Níveis de stock
23500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.5 mm
Bucha para alívio de tensão Plana 3,7 x 7,6 mm;3,8 x 7,6 mm Nylon 6/6 Preto

10173350

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1353 €

Níveis de stock
951 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Plana
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 7,6 mm Nylon 6/6 Preto

10173411

Intervalo de preços
0,396 € - 0,3763 €

Níveis de stock
21835 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    7.6 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 2,3 x 4,5 mm PA Preto

10281581

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,1194 €

Níveis de stock
20236 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Comprimento da cabeça
    9.5 mm
Bucha para alívio de tensão Redonda 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Preto

10173435

Intervalo de preços
0,3162 € - 0,3005 €

Níveis de stock
1523 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Redonda
  • Material
    Nylon 6/6
  • Tamanho do cabo
    8.2 x 9.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
Bucha para alívio de tensão Dupla 3,0 - 5,6 mm PA Preto

10258705

Intervalo de preços
0,1216 € - 0,1155 €

Níveis de stock
6007 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma de cabo compatível
    Dupla
  • Material
    PA
  • Tamanho do cabo
    3.0 - 5.6 mm
  • Comprimento da cabeça
    11.0 mm