Menu Procurar

Buchas de encaixe abertas

Em stock

Buchas abertas padrão com design de pressão fácil, que permite o bloqueio na posição em espessuras de painéis comuns. O design dividido significa que podem ser montadas em furos de painéis onde já exista um feixe.

Design para a proteção de cabos, fios e tubagens de arestas irregulares, inacabadas e afiadas em folhas metálicas. Não são necessárias ferramentas para a instalação - basta aplicar pressão com os dedos.

  • Materiais: Nylon 6/6 com estabilização térmica e Nylon 6/6
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura mínima do painel Diâmetro máximo do feixe de cabos Diâmetro do furo de montagem Espessura máxima do painel Comprar
10163184 0,2025 € - 0,2228 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,3018 € - 0,3175 € 8 Em stock
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
0,3504 € - 0,3689 € 10520 Em stock
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
0,3112 € - 0,3276 € 11500 Em stock
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,5807 € - 0,6113 € 90 Em stock
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
0,2035 € - 0,2513 € 1600 Em stock
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,3842 € - 0,4046 € 33919 Em stock
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
0,4074 € - 0,4289 € 802 Em stock
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
0,2895 € - 0,3051 € 3280 Em stock
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,3046 € - 0,3205 € 3500 Em stock
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
0,3504 € - 0,3689 € 145 Em stock
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
0,3781 € - 0,4159 € 5604 Em stock
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
0,2803 € - 0,2949 € 385 Em stock
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,2092 € - 0,2583 € 3953 Em stock
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
0,2055 € - 0,2537 € 1107 Em stock
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
0,4075 € - 0,4288 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
0,2896 € - 0,3049 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
0,3681 € - 0,3874 € 47135 Em stock
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
0,5171 € - 0,544 € 917 Em stock
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
0,3207 € - 0,3377 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
  • de 2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163184

Intervalo de preços
0,2228 € - 0,2025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    16.3 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    14.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163214

Intervalo de preços
0,3175 € - 0,3018 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    37.3 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    34.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163139

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3504 €

Níveis de stock
10520 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    18.6 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    16.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.3 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163122

Intervalo de preços
0,3276 € - 0,3112 €

Níveis de stock
11500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    14.9 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    13.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
  • Altura geral
    10.5 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021279

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5807 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    35.1 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    29.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.1 mm
  • Altura geral
    7.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163115

Intervalo de preços
0,2513 € - 0,2035 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    10.7 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    9.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    9.9 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163221

Intervalo de preços
0,4046 € - 0,3842 €

Níveis de stock
33919 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    40.1 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    38.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.7 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163160

Intervalo de preços
0,4289 € - 0,4074 €

Níveis de stock
802 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    24.8 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    22.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021576

Intervalo de preços
0,3051 € - 0,2895 €

Níveis de stock
3280 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    26.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    25.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021231

Intervalo de preços
0,3205 € - 0,3046 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    22.7 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    19.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.5 mm
  • Altura geral
    5.7 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163146

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3504 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    18.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    16.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
  • Altura geral
    10.5 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163191

Intervalo de preços
0,4159 € - 0,3781 €

Níveis de stock
5604 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    29.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    27.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163207

Intervalo de preços
0,2949 € - 0,2803 €

Níveis de stock
385 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    34.1 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    31.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163177

Intervalo de preços
0,2583 € - 0,2092 €

Níveis de stock
3953 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163108

Intervalo de preços
0,2537 € - 0,2055 €

Níveis de stock
1107 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    11.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    9.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.7 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021248

Intervalo de preços
0,4288 € - 0,4075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    25.5 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    22.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Altura geral
    5.6 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021200

Intervalo de preços
0,3049 € - 0,2896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    10.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.0 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163153

Intervalo de preços
0,3874 € - 0,3681 €

Níveis de stock
47135 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    20.6 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    19.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.3 mm
  • Altura geral
    11.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021262

Intervalo de preços
0,544 € - 0,5171 €

Níveis de stock
917 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    35.1 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    27.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.0 mm
  • Altura geral
    6.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021217

Intervalo de preços
0,3377 € - 0,3207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    16.2 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    13.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.5 mm
  • Altura geral
    5.3 mm