Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10021262
PGSA-2327A
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 200 - 999 | 0,5587 € |
| 1000 + | 0,5311 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Preto |
|---|---|
| Diâmetro total | 35.1 mm |
| Diâmetro total | 1.382 in |
| Diâmetro do furo de montagem | 27.1 mm |
| Diâmetro do furo de montagem | 1.067 in |
| Espessura máxima do painel | 1.0 mm |
| Espessura máxima do painel | 0.039 in |
| Altura geral | 6.0 mm |
| Altura geral | 0.236 in |
| Intervalo de espessura do painel | 0.016 - 0.039 in |
| Intervalo de espessura do painel | 0.4 - 1.0 mm |
| Material completo | Nylon estabilizado por calor 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | Heat Stabilised to UL94 V-2 |
| Descrição UL/CSA | UL E320906 |
| Código do material | 3926909790 |