Menu Procurar

Buchas de encaixe abertas

Em stock

Buchas abertas padrão com design de pressão fácil, que permite o bloqueio na posição em espessuras de painéis comuns. O design dividido significa que podem ser montadas em furos de painéis onde já exista um feixe.

Design para a proteção de cabos, fios e tubagens de arestas irregulares, inacabadas e afiadas em folhas metálicas. Não são necessárias ferramentas para a instalação - basta aplicar pressão com os dedos.

  • Materiais: Nylon 6/6 com estabilização térmica e Nylon 6/6
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura mínima do painel Diâmetro máximo do feixe de cabos Diâmetro do furo de montagem Espessura máxima do painel Comprar
0,3294 € - 0,3468 € 12500 Em stock
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
0,4185 € - 0,4403 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
0,209 € - 0,2581 € 600 Em stock
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,3883 € - 0,4271 € 4404 Em stock
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
0,2973 € - 0,3133 € 2680 Em stock
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,3599 € - 0,3789 € 552 Em stock
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
0,2974 € - 0,3131 € 2669 Em stock
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
0,378 € - 0,3979 € 88735 Em stock
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
0,3669 € - 0,3862 € 250 Em stock
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
0,3196 € - 0,3364 € 10000 Em stock
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,2111 € - 0,2606 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
0,2148 € - 0,2652 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
0,2879 € - 0,3029 € 1985 Em stock
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
10163184 0,208 € - 0,2288 € 6775 Em stock
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,3128 € - 0,3291 € 16819 Em stock
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
0,5963 € - 0,6278 € 2213 Em stock
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
0,5311 € - 0,5587 € 917 Em stock
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
0,2947 € - 0,3101 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
16.0 mm
1.4 mm
0,3599 € - 0,3789 € 5520 Em stock
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
0,4184 € - 0,4405 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
  • de 2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021217

Intervalo de preços
0,3468 € - 0,3294 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    16.2 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    13.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.5 mm
  • Altura geral
    5.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021248

Intervalo de preços
0,4403 € - 0,4185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    25.5 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    22.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Altura geral
    5.6 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163115

Intervalo de preços
0,2581 € - 0,209 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    10.7 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    9.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    9.9 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163191

Intervalo de preços
0,4271 € - 0,3883 €

Níveis de stock
4404 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    29.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    27.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021576

Intervalo de preços
0,3133 € - 0,2973 €

Níveis de stock
2680 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    26.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    25.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163146

Intervalo de preços
0,3789 € - 0,3599 €

Níveis de stock
552 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    18.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    16.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
  • Altura geral
    10.5 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021200

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2974 €

Níveis de stock
2669 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    10.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.0 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163153

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,378 €

Níveis de stock
88735 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    20.6 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    19.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.3 mm
  • Altura geral
    11.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021255

Intervalo de preços
0,3862 € - 0,3669 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    27.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    24.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Altura geral
    5.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163122

Intervalo de preços
0,3364 € - 0,3196 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    14.9 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    13.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
  • Altura geral
    10.5 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163108

Intervalo de preços
0,2606 € - 0,2111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    11.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    9.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.7 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163177

Intervalo de preços
0,2652 € - 0,2148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163207

Intervalo de preços
0,3029 € - 0,2879 €

Níveis de stock
1985 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    34.1 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    31.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163184

Intervalo de preços
0,2288 € - 0,208 €

Níveis de stock
6775 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    16.3 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    14.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021231

Intervalo de preços
0,3291 € - 0,3128 €

Níveis de stock
16819 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    22.7 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    19.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.5 mm
  • Altura geral
    5.7 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021279

Intervalo de preços
0,6278 € - 0,5963 €

Níveis de stock
2213 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    35.1 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    29.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.1 mm
  • Altura geral
    7.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021262

Intervalo de preços
0,5587 € - 0,5311 €

Níveis de stock
917 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    35.1 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    27.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.0 mm
  • Altura geral
    6.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021224

Intervalo de preços
0,3101 € - 0,2947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    19.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    16.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.4 mm
  • Altura geral
    5.4 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163139

Intervalo de preços
0,3789 € - 0,3599 €

Níveis de stock
5520 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    18.6 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    16.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.3 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163160

Intervalo de preços
0,4405 € - 0,4184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    24.8 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    22.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
  • Altura geral
    11.5 mm