Menu Procurar

Buchas de encaixe abertas

Em stock

Buchas abertas padrão com design de pressão fácil, que permite o bloqueio na posição em espessuras de painéis comuns. O design dividido significa que podem ser montadas em furos de painéis onde já exista um feixe.

Design para a proteção de cabos, fios e tubagens de arestas irregulares, inacabadas e afiadas em folhas metálicas. Não são necessárias ferramentas para a instalação - basta aplicar pressão com os dedos.

  • Materiais: Nylon 6/6 com estabilização térmica e Nylon 6/6
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura mínima do painel Diâmetro máximo do feixe de cabos Diâmetro do furo de montagem Espessura máxima do painel Comprar
0,2803 € - 0,2949 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,4074 € - 0,4289 € 1402 Em stock
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
0,3573 € - 0,376 € 438 Em stock
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
0,3207 € - 0,3377 € 6500 Em stock
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
0,3112 € - 0,3276 € 9000 Em stock
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,3842 € - 0,4046 € 40319 Em stock
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
0,3018 € - 0,3175 € 608 Em stock
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
0,4075 € - 0,4288 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
0,3504 € - 0,3689 € 10987 Em stock
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
0,5171 € - 0,544 € 920 Em stock
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
0,2869 € - 0,302 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
16.0 mm
1.4 mm
0,2092 € - 0,2583 € 2953 Em stock
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
0,2895 € - 0,3051 € 4160 Em stock
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,3046 € - 0,3205 € 4500 Em stock
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
0,5807 € - 0,6113 € 90 Em stock
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
0,2896 € - 0,3049 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
0,2035 € - 0,2513 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
0,3504 € - 0,3689 € 145 Em stock
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
0,3681 € - 0,3874 € 64335 Em stock
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
0,3781 € - 0,4159 € 1404 Em stock
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
  • de 2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163207

Intervalo de preços
0,2949 € - 0,2803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    34.1 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    31.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163160

Intervalo de preços
0,4289 € - 0,4074 €

Níveis de stock
1402 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    24.8 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    22.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021255

Intervalo de preços
0,376 € - 0,3573 €

Níveis de stock
438 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    27.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    24.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Altura geral
    5.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021217

Intervalo de preços
0,3377 € - 0,3207 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    16.2 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    13.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.5 mm
  • Altura geral
    5.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163122

Intervalo de preços
0,3276 € - 0,3112 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    14.9 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    13.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
  • Altura geral
    10.5 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163221

Intervalo de preços
0,4046 € - 0,3842 €

Níveis de stock
40319 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    40.1 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    38.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.7 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163214

Intervalo de preços
0,3175 € - 0,3018 €

Níveis de stock
608 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    37.3 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    34.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021248

Intervalo de preços
0,4288 € - 0,4075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    25.5 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    22.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Altura geral
    5.6 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163139

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3504 €

Níveis de stock
10987 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    18.6 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    16.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.3 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021262

Intervalo de preços
0,544 € - 0,5171 €

Níveis de stock
920 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    35.1 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    27.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.0 mm
  • Altura geral
    6.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021224

Intervalo de preços
0,302 € - 0,2869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    19.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    16.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.4 mm
  • Altura geral
    5.4 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163177

Intervalo de preços
0,2583 € - 0,2092 €

Níveis de stock
2953 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021576

Intervalo de preços
0,3051 € - 0,2895 €

Níveis de stock
4160 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    26.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    25.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.0 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021231

Intervalo de preços
0,3205 € - 0,3046 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    22.7 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    19.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.5 mm
  • Altura geral
    5.7 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021279

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5807 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    35.1 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    29.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.1 mm
  • Altura geral
    7.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10021200

Intervalo de preços
0,3049 € - 0,2896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    10.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.0 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) PA66 Preto

10163115

Intervalo de preços
0,2513 € - 0,2035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    10.7 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    9.5 mm
  • Altura geral
    9.9 mm
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163146

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3504 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    18.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    16.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.5 mm
  • Altura geral
    10.5 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163153

Intervalo de preços
0,3874 € - 0,3681 €

Níveis de stock
64335 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    20.6 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    19.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.3 mm
  • Altura geral
    11.0 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6/6 Preto

10163191

Intervalo de preços
0,4159 € - 0,3781 €

Níveis de stock
1404 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    29.4 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    27.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm