Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Buchas abertas padrão com design de pressão fácil, que permite o bloqueio na posição em espessuras de painéis comuns. O design dividido significa que podem ser montadas em furos de painéis onde já exista um feixe.
Design para a proteção de cabos, fios e tubagens de arestas irregulares, inacabadas e afiadas em folhas metálicas. Não são necessárias ferramentas para a instalação - basta aplicar pressão com os dedos.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Espessura mínima do painel | Diâmetro máximo do feixe de cabos | Diâmetro do furo de montagem | Espessura máxima do painel | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2947 € - 0,3101 € | 187 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,5311 € - 0,5587 € | 917 Em stock |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4185 € - 0,4403 € | 790 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2974 € - 0,3131 € | 2669 Em stock |
0.016 in
0.4 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3599 € - 0,3789 € | 5520 Em stock |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,3946 € - 0,4156 € | 27519 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2111 € - 0,2606 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,4184 € - 0,4405 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 10163184 | 0,208 € - 0,2288 € | 2275 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,3731 € - 0,4145 € | 8 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,209 € - 0,2581 € | 600 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3128 € - 0,3291 € | 16819 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5963 € - 0,6278 € | 813 Em stock |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,3599 € - 0,3789 € | 145 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,378 € - 0,3979 € | 41935 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,3294 € - 0,3468 € | 11500 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3669 € - 0,3862 € | 250 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3196 € - 0,3364 € | 9500 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3883 € - 0,4271 € | 4204 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2973 € - 0,3133 € | 2680 Em stock |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar