Menu Procurar

Braçadeiras de cabos - metade em forma de U, encaixe

Em stock

Abraçadeiras de baixo perfil para placas densamente compactadas ou outras aplicações com espaço limitado. Adequado para instalar feixes em cantos ou ao longo de bordas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Diâmetro máximo do cabo compatível Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,1812 € - 0,2075 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,296 € - 0,3116 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2863 € - 0,3014 € 428 Em stock
0,3183 € - 0,335 € 3531 Em stock
0,2794 € - 0,2941 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2849 € - 0,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
Grampos de cabo 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Natural

10010778

Intervalo de preços
0,2075 € - 0,1812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Grampos de cabo 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Natural

10010785

Intervalo de preços
0,3116 € - 0,296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Grampos de cabo 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Natural

10010761

Intervalo de preços
0,3014 € - 0,2863 €

Níveis de stock
428 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Grampos de cabo 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Natural

10010808

Intervalo de preços
0,335 € - 0,3183 €

Níveis de stock
3531 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Grampos de cabo 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Natural

10010792

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Grampos de cabo 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Natural

10010754

Intervalo de preços
0,30 € - 0,2849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida