Menu Procurar

Botões cónicos

Em stock

Os manípulos cónicos oferecem uma pega superior em forma de esfera com um eixo mais comprido e estão disponíveis em várias formas e tamanhos. Estes manípulos tipo alavanca permitem excelente aderência, posicionamento, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprar
1,3223 € - 1,4069 € 1422 Em stock
35.1 mm
M6;M8
Autocolantes
2,0416 € - 2,1474 € 249 Em stock
35.1 mm
M10;M12
Autocolantes
2,2245 € - 4,9167 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Tirante roscado
0,8568 € - 1,8924 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Through Hole
0,3615 € - 0,799 € 1836 Em stock
M6
2,9724 € - 3,1311 € 193 Em stock
41.4 mm
M10;M12
Autocolantes
1,2694 € - 1,3328 € 929 Em stock
35.1 mm
M10;M12
Autocolantes
4,0016 € - 4,2116 € 379 Em stock
M8
Threaded Hole
4,9632 € - 5,2287 € 80 Em stock
M12
Furo cego roscado
6,0401 € - 6,3469 € 10 Em stock
M10
Tirante roscado
2,6804 € - 2,8243 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Furo cego roscado
3,3384 € - 3,5098 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Furo cego roscado
1,0038 € - 2,2182 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Tirante roscado
1,1445 € - 2,5292 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Through Hole
1,3169 € - 2,9089 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Through Hole
1,0702 € - 2,3661 € 1850 Em stock
M10
5,4218 € - 5,7037 € 199 Em stock
M12
Furo cego roscado
0,3086 € - 0,682 € 1000 Em stock
M5
1,7792 € - 3,9331 € 3200 Em stock
M12
2,6233 € - 5,801 € 1440 Em stock
M5
Furo cego roscado
  • de 4
Botão cónico 1.380 in M6;M8 PP Preto

10558393

Intervalo de preços
1,4069 € - 1,3223 €

Níveis de stock
1422 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    35.1 mm
  • Altura da maçaneta
    50.8 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    16.0 mm
  • Tamanho interno de rosca
    M6;M8
  • Material da inserção
    Autocolantes
Botão cónico 1.380 in M10;M12 TPE Preto

10558478

Intervalo de preços
2,1474 € - 2,0416 €

Níveis de stock
249 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    35.1 mm
  • Altura da maçaneta
    50.8 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    12.7 mm
  • Tamanho interno de rosca
    M10;M12
  • Material da inserção
    Autocolantes
Botão cónico 26.0 mm M12 Preto

10380383

Intervalo de preços
4,9167 € - 2,2245 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto PA

10260784

Intervalo de preços
1,8924 € - 0,8568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Through Hole
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 18.0 mm M6 Preto

10261118

Intervalo de preços
0,799 € - 0,3615 €

Níveis de stock
1836 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7318190090
Botão cónico 1.630 in M10;M12 TPE Preto

10558492

Intervalo de preços
3,1311 € - 2,9724 €

Níveis de stock
193 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    41.4 mm
  • Altura da maçaneta
    61.5 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    19.1 mm
  • Tamanho interno de rosca
    M10;M12
  • Material da inserção
    Autocolantes
Botão cónico 1.380 in M10;M12 PP Preto

10558461

Intervalo de preços
1,3328 € - 1,2694 €

Níveis de stock
929 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    35.1 mm
  • Altura da maçaneta
    50.8 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    18.3 mm
  • Tamanho interno de rosca
    M10;M12
  • Material da inserção
    Autocolantes
Botão cónico 20.0 mm M8 Preto

10214275

Intervalo de preços
4,2116 € - 4,0016 €

Níveis de stock
379 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M12 Preto Fenólico

10189498

Intervalo de preços
5,2287 € - 4,9632 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto

10189399

Intervalo de preços
6,3469 € - 6,0401 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 20.0 mm M6 Preto PA

10214152

Intervalo de preços
2,8243 € - 2,6804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto PA

10214190

Intervalo de preços
3,5098 € - 3,3384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7318159589
Botão cónico 21.0 mm M8 Preto

10260739

Intervalo de preços
2,2182 € - 1,0038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 18.0 mm M8 Preto PA

10260760

Intervalo de preços
2,5292 € - 1,1445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Through Hole
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M16 Preto PA

10260807

Intervalo de preços
2,9089 € - 1,3169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Through Hole
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M10 Preto

10261132

Intervalo de preços
2,3661 € - 1,0702 €

Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M12 Preto PA

10214237

Intervalo de preços
5,7037 € - 5,4218 €

Níveis de stock
199 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 15.0 mm M5 Preto

10261156

Intervalo de preços
0,682 € - 0,3086 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 31.0 mm M12 Preto

10261194

Intervalo de preços
3,9331 € - 1,7792 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 14.0 mm M5 Preto Fenólico

10189313

Intervalo de preços
5,801 € - 2,6233 €

Níveis de stock
1440 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090