Menu Procurar

Botões cónicos

Em stock

Os manípulos cónicos oferecem uma pega superior em forma de esfera com um eixo mais comprido e estão disponíveis em várias formas e tamanhos. Estes manípulos tipo alavanca permitem excelente aderência, posicionamento, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprar
0,385 € - 0,8511 € 2900 Em stock
M6
1,0702 € - 2,3661 € 1850 Em stock
M10
0,8591 € - 1,8989 € 1250 Em stock
M8
8,3683 € - 8,8105 € 130 Em stock
M14
Furo cego roscado
3,8229 € - 8,4497 € 65 Em stock
M10
Furo cego roscado
4,5877 € - 4,831 € 4 Em stock
M12
Furo cego roscado
3,7539 € - 3,9507 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Tirante roscado
6,844 € - 7,1931 € 5 Em stock
M10
Tirante roscado
2,736 € - 2,8851 € 2 Em stock
M8
Furo cego roscado
3,8356 € - 4,0403 € 17 Em stock
M8
Furo cego roscado
5,7148 € - 6,0136 € 112 Em stock
M8
Furo cego roscado
4,7532 € - 5,0018 € 26 Em stock
M8
Threaded Hole
2,6233 € - 5,801 € 400 Em stock
M8
Furo cego roscado
3,8229 € - 8,4497 € 215 Em stock
M12
Furo cego roscado
4,5877 € - 4,831 € 129 Em stock
M8
Furo cego roscado
4,6755 € - 4,9188 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Tirante roscado
7,8384 € - 8,2615 € 10 Em stock
M12
Tirante roscado
2,6418 € - 2,7799 € 206 Em stock
M10
Furo cego roscado
3,8356 € - 4,0403 € 21 Em stock
M10
Furo cego roscado
5,7148 € - 6,0136 € 37 Em stock
M10
Furo cego roscado
  • de 4
Botão cónico 18.0 mm M6 Preto

10261163

Intervalo de preços
0,8511 € - 0,385 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M10 Preto

10261132

Intervalo de preços
2,3661 € - 1,0702 €

Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 24.0 mm M8 Preto

10261170

Intervalo de preços
1,8989 € - 0,8591 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 31.0 mm M14 Preto Fenólico

10189290

Intervalo de preços
8,8105 € - 8,3683 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto Fenólico

10189405

Intervalo de preços
8,4497 € - 3,8229 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M12 Preto Fenólico

10189450

Intervalo de preços
4,831 € - 4,5877 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 18.0 mm M6 Preto

10189320

Intervalo de preços
3,9507 € - 3,7539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 26.0 mm M10 Preto

10189436

Intervalo de preços
7,1931 € - 6,844 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 20.0 mm M8 Preto PA

10214169

Intervalo de preços
2,8851 € - 2,736 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 25.0 mm M8 Preto PA

10214206

Intervalo de preços
4,0403 € - 3,8356 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 27.0 mm M8 Preto PA

10214244

Intervalo de preços
6,0136 € - 5,7148 €

Níveis de stock
112 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 25.0 mm M8 Preto

10214282

Intervalo de preços
5,0018 € - 4,7532 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 18.0 mm M8 Preto Fenólico

10189344

Intervalo de preços
5,801 € - 2,6233 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M12 Preto Fenólico

10189412

Intervalo de preços
8,4497 € - 3,8229 €

Níveis de stock
215 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M8 Preto Fenólico

10189467

Intervalo de preços
4,831 € - 4,5877 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 21.0 mm M8 Preto

10189351

Intervalo de preços
4,9188 € - 4,6755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 28.0 mm M12 Preto

10189474

Intervalo de preços
8,2615 € - 7,8384 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 20.0 mm M10 Preto PA

10214176

Intervalo de preços
2,7799 € - 2,6418 €

Níveis de stock
206 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 25.0 mm M10 Preto PA

10214213

Intervalo de preços
4,0403 € - 3,8356 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 27.0 mm M10 Preto PA

10214251

Intervalo de preços
6,0136 € - 5,7148 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090