Menu Procurar

Botões cónicos

Em stock

Os manípulos cónicos oferecem uma pega superior em forma de esfera com um eixo mais comprido e estão disponíveis em várias formas e tamanhos. Estes manípulos tipo alavanca permitem excelente aderência, posicionamento, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprar
2,166 € - 4,7874 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Tirante roscado
1,6366 € - 3,6183 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Through Hole
0,8343 € - 1,8426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Through Hole
0,3005 € - 0,6641 € 1000 Em stock
M5
0,5685 € - 1,2566 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Tirante roscado
2,2464 € - 4,9666 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Tirante roscado
1,7324 € - 3,8297 € 3200 Em stock
M12
1,2991 € - 1,368 € 4708 Em stock
M10
Tirante roscado
0,5829 € - 1,2895 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Through Hole
0,3749 € - 0,8287 € 2900 Em stock
M6
0,3125 € - 0,6911 € 853 Em stock
M5
2,5544 € - 5,6485 € 1780 Em stock
M5
Furo roscado
4,8327 € - 5,0912 € 110 Em stock
M12
Furo roscado
5,8813 € - 6,18 € 10 Em stock
M10
Tirante roscado
1,2823 € - 2,8325 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Through Hole
2,61 € - 2,7501 € 87 Em stock
M6
Furo roscado
3,2506 € - 3,4175 € 128 Em stock
M10
Furo roscado
1,0421 € - 2,3039 € 1850 Em stock
M10
4,4671 € - 4,704 € 4 Em stock
M12
Furo roscado
3,6552 € - 3,8468 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Tirante roscado
  • de 4
Botão cónico 26.0 mm M12 Preto

10380383

Intervalo de preços
4,7874 € - 2,166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Botão cónico 26.0 mm M12 Preto PA

10260791

Intervalo de preços
3,6183 € - 1,6366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Through Hole
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7318190090
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto PA

10260784

Intervalo de preços
1,8426 € - 0,8343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Through Hole
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 15.0 mm M5 Preto

10261156

Intervalo de preços
0,6641 € - 0,3005 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 18.0 mm M6 Preto

10260722

Intervalo de preços
1,2566 € - 0,5685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M12 Preto

10260753

Intervalo de preços
4,9666 € - 2,2464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 31.0 mm M12 Preto

10261194

Intervalo de preços
3,8297 € - 1,7324 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto

10260746

Intervalo de preços
1,368 € - 1,2991 €

Níveis de stock
4708 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 21.0 mm M10 Preto PA

10260777

Intervalo de preços
1,2895 € - 0,5829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Through Hole
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 18.0 mm M6 Preto

10261163

Intervalo de preços
0,8287 € - 0,3749 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 15.0 mm M5 Preto

10261101

Intervalo de preços
0,6911 € - 0,3125 €

Níveis de stock
853 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 14.0 mm M5 Preto Fenólico

10189313

Intervalo de preços
5,6485 € - 2,5544 €

Níveis de stock
1780 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M12 Preto Fenólico

10189498

Intervalo de preços
5,0912 € - 4,8327 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto

10189399

Intervalo de preços
6,18 € - 5,8813 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 28.0 mm M16 Preto PA

10260807

Intervalo de preços
2,8325 € - 1,2823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Through Hole
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 20.0 mm M6 Preto PA

10214152

Intervalo de preços
2,7501 € - 2,61 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto PA

10214190

Intervalo de preços
3,4175 € - 3,2506 €

Níveis de stock
128 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7318159589
Botão cónico 28.0 mm M10 Preto

10261132

Intervalo de preços
2,3039 € - 1,0421 €

Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M12 Preto Fenólico

10189450

Intervalo de preços
4,704 € - 4,4671 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 18.0 mm M6 Preto

10189320

Intervalo de preços
3,8468 € - 3,6552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890