Menu Procurar

Botões cónicos

Em stock

Os manípulos cónicos oferecem uma pega superior em forma de esfera com um eixo mais comprido e estão disponíveis em várias formas e tamanhos. Estes manípulos tipo alavanca permitem excelente aderência, posicionamento, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprar
1,2991 € - 1,368 € 4708 Em stock
M10
Tirante roscado
8,277 € - 8,7189 € 50 Em stock
M12
Furo roscado
0,5829 € - 1,2895 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Through Hole
3,722 € - 3,9181 € 175 Em stock
M8
Furo roscado
4,8327 € - 5,0912 € 21 Em stock
M10
Furo roscado
5,8813 € - 6,18 € 26 Em stock
M10
Tirante roscado
10,5472 € - 11,0931 € 3 Em stock
M12
Tirante roscado
3,2506 € - 3,4175 € 142 Em stock
M8
Furo roscado
4,3594 € - 4,585 € 60 Em stock
M10
Furo roscado
2,166 € - 4,7874 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Tirante roscado
0,3125 € - 0,6911 € 853 Em stock
M5
1,6107 € - 3,5602 € 3400 Em stock
M12
1,0761 € - 2,3784 € 5250 Em stock
M10
3,0323 € - 6,7053 € 400 Em stock
M6
Furo roscado
5,0372 € - 5,3008 € 66 Em stock
M8
Threaded Hole
4,4671 € - 4,704 € 129 Em stock
M8
Furo roscado
2,5544 € - 5,6485 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Furo roscado
3,7224 € - 8,2276 € 65 Em stock
M10
Furo roscado
4,4671 € - 4,704 € 4 Em stock
M12
Furo roscado
3,6552 € - 3,8468 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Tirante roscado
  • de 4
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto

10260746

Intervalo de preços
1,368 € - 1,2991 €

Níveis de stock
4708 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 29.0 mm M12 Preto Fenólico

10189306

Intervalo de preços
8,7189 € - 8,277 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 21.0 mm M10 Preto PA

10260777

Intervalo de preços
1,2895 € - 0,5829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Through Hole
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M8 Preto Fenólico

10189429

Intervalo de preços
3,9181 € - 3,722 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M10 Preto Fenólico

10189481

Intervalo de preços
5,0912 € - 4,8327 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto

10189382

Intervalo de preços
6,18 € - 5,8813 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 31.0 mm M12 Preto

10189276

Intervalo de preços
11,0931 € - 10,5472 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 23.0 mm M8 Preto PA

10214183

Intervalo de preços
3,4175 € - 3,2506 €

Níveis de stock
142 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M10 Preto PA

10214220

Intervalo de preços
4,585 € - 4,3594 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M12 Preto

10380383

Intervalo de preços
4,7874 € - 2,166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Botão cónico 15.0 mm M5 Preto

10261101

Intervalo de preços
0,6911 € - 0,3125 €

Níveis de stock
853 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 31.0 mm M12 Preto

10261149

Intervalo de preços
3,5602 € - 1,6107 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M10 Preto

10261187

Intervalo de preços
2,3784 € - 1,0761 €

Níveis de stock
5250 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 21.0 mm M6 Preto Fenólico

10189368

Intervalo de preços
6,7053 € - 3,0323 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Botão cónico 26.0 mm M8 Preto

10214299

Intervalo de preços
5,3008 € - 5,0372 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M8 Preto Fenólico

10189467

Intervalo de preços
4,704 € - 4,4671 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 18.0 mm M6 Preto Fenólico

10189337

Intervalo de preços
5,6485 € - 2,5544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto Fenólico

10189405

Intervalo de preços
8,2276 € - 3,7224 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M12 Preto Fenólico

10189450

Intervalo de preços
4,704 € - 4,4671 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 18.0 mm M6 Preto

10189320

Intervalo de preços
3,8468 € - 3,6552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890