Menu Procurar

Pino de bloqueio de esfera 5.0 40.0 5.5 Aço inoxidável 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Referência da Essentra:

20760564

Número de peça do fabricante:

20760564

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 25,06 €
10 - 19 22,55 €
20 - 49 21,30 €
50 + 20,05 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

25,06 €

1 x 25,06 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 5.0
l1 40.0
d2 5.5
d3 11.8
l2 6.0
l3 31.6
l4 21.9
l5 43.8
Location hole dia. tol. H11 5.0
Shearing resistance kN 14.0
Weight g 23.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos