Menu Procurar

Ball Lock Pins - Single Acting - L-Handle

Em produção

Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.

The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.

Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.

  • Can withstand temperatures ranging from -30C up to +150C.
  • Widely used in applications requiring rapid assembly and disassembly such as fixture setups, machine adjustments, gym equipment, sound rigging systems, and modular structures.
Material: 303 Stainless Steel Series Code: SR33220

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
25 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Comprar
20,9405 € - 26,1782 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
6.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
34,7845 € - 43,4832 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
37,465 € - 46,8312 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
21,7313 € - 27,1642 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
22,5735 € - 28,222 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
25,6955 € - 32,1246 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
38,533 € - 48,1663 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
20,5914 € - 25,7366 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
5.0
11.8
31.6
21.9
55
6.0
35,7088 € - 44,6334 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
40,0735 € - 50,0868 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
21,7313 € - 27,1642 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
24,1859 € - 30,2349 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
36,5407 € - 45,6707 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
20,5914 € - 25,7366 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
19,5233 € - 24,4015 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
24,9253 € - 31,1592 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
24,1859 € - 30,2349 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
23,7751 € - 29,7214 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
23,7751 € - 29,7214 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
37,465 € - 46,8312 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
  • de 2
Pino de bloqueio de esfera 6.0 10.0 9.5 Aço inoxidável 303

20760656

Intervalo de preços
26,1782 € - 20,9405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Pino de bloqueio de esfera 10.0 70.0 12.0 Aço inoxidável 303

20760724

Intervalo de preços
43,4832 € - 34,7845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    10.0
  • l1
    70.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Pino de bloqueio de esfera 10.0 120.0 12.0 Aço inoxidável 303

20760762

Intervalo de preços
46,8312 € - 37,465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    10.0
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Pino de bloqueio de esfera 5.0 60.0 5.5 Aço inoxidável 303

20760595

Intervalo de preços
27,1642 € - 21,7313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    60.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Pino de bloqueio de esfera 5.0 70.0 5.5 Aço inoxidável 303

20760601

Intervalo de preços
28,222 € - 22,5735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    70.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Pino de bloqueio de esfera 8.0 100.0 9.5 Aço inoxidável 303

20760700

Intervalo de preços
32,1246 € - 25,6955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    100.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Pino de bloqueio de esfera 12.0 100.0 14.5 Aço inoxidável 303

20760786

Intervalo de preços
48,1663 € - 38,533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    12.0
  • l1
    100.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Pino de bloqueio de esfera 5.0 45.0 55 Aço inoxidável 303

20760571

Intervalo de preços
25,7366 € - 20,5914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    45.0
  • d2
    55
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Pino de bloqueio de esfera 10.0 100.0 12.0 Aço inoxidável 303

20760748

Intervalo de preços
44,6334 € - 35,7088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    10.0
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Pino de bloqueio de esfera 12.0 110.0 14.5 Aço inoxidável 303

20760793

Intervalo de preços
50,0868 € - 40,0735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    12.0
  • l1
    110.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Pino de bloqueio de esfera 6.0 60.0 7.0 Aço inoxidável 303

20760625

Intervalo de preços
27,1642 € - 21,7313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    60.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Pino de bloqueio de esfera 8.0 70.0 9.5 Aço inoxidável 303

20760670

Intervalo de preços
30,2349 € - 24,1859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    70.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Pino de bloqueio de esfera 10.0 110.0 12.0 Aço inoxidável 303

20760755

Intervalo de preços
45,6707 € - 36,5407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    10.0
  • l1
    110.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Pino de bloqueio de esfera 5.0 50.0 5.5 Aço inoxidável 303

20760588

Intervalo de preços
25,7366 € - 20,5914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    50.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Pino de bloqueio de esfera 6.0 15.0 7.0 Aço inoxidável 303

20760649

Intervalo de preços
24,4015 € - 19,5233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Pino de bloqueio de esfera 8.0 90.0 9.5 Aço inoxidável 303

20760694

Intervalo de preços
31,1592 € - 24,9253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    90.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Pino de bloqueio de esfera 8.0 80.0 9.5 Aço inoxidável 303

20760687

Intervalo de preços
30,2349 € - 24,1859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    80.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Pino de bloqueio de esfera 6.0 80.0 7.0 Aço inoxidável 303

20760632

Intervalo de preços
29,7214 € - 23,7751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    80.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Pino de bloqueio de esfera 5.0 80.0 5.5 Aço inoxidável 303

20760618

Intervalo de preços
29,7214 € - 23,7751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    80.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Pino de bloqueio de esfera 12.0 90.0 14.5 Aço inoxidável 303

20760779

Intervalo de preços
46,8312 € - 37,465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    12.0
  • l1
    90.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6