Menu Procurar

Apoios de fios terminais

Em stock

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cores: preto, cinzento e natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Intervalo de espessura do painel compatível Largura total Altura geral Comprar
0,206 € - 0,2353 € 532 Em stock
19.8 mm
16.3 mm
0,0781 € - 0,0975 € 10540 Em stock
20.0 mm
10.0 mm
0,2616 € - 0,2981 € 438 Em stock
30.4 mm
12.1 mm
0,1285 € - 0,1285 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.6 mm
11.2 mm
0,2075 € - 0,2367 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
19.0 mm
0,206 € - 0,2353 € 209145 Em stock
28.8 mm
24.9 mm
0,0899 € - 0,1121 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
10.0 mm
0,0781 € - 0,0975 € 900 Em stock
16.2 mm
6.1 mm
0,0814 € - 0,1118 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.6 mm
10.6 mm
0,0781 € - 0,0975 € 12100 Em stock
20.0 mm
10.0 mm
0,206 € - 0,2353 € 4511 Em stock
26.8 mm
24.9 mm
0,2071 € - 0,2179 € 290 Em stock
28.0 mm
23.2 mm
0,237 € - 0,2706 € 831 Em stock
19.8 mm
16.3 mm
0,206 € - 0,2353 € 9921 Em stock
26.8 mm
33.3 mm
0,2272 € - 0,2524 € 676 Em stock
31.0 mm
19.0 mm
0,0781 € - 0,0975 € 5500 Em stock
20.0 mm
10.0 mm
0,0781 € - 0,0975 € 70 Em stock
11.3 mm
6.1 mm
0,237 € - 0,2706 € 1974 Em stock
26.8 mm
24.9 mm
0,0899 € - 0,1121 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
10.0 mm
0,2367 € - 0,2689 € 850 Em stock
30.4 mm
12.1 mm
  • de 2
Passa-fios de cabo Rebordo 7.4 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10013892

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
532 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebordo
  • Profundidade
    4.6 mm
  • Altura interna
    7.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Rebordo 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005910

Intervalo de preços
0,0975 € - 0,0781 €

Níveis de stock
10540 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebordo
  • Profundidade
    4.8 mm
  • Altura interna
    6.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009796

Intervalo de preços
0,2981 € - 0,2616 €

Níveis de stock
438 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Hinged Edge
  • Profundidade
    6.6 mm
  • Altura interna
    8.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Prendem à borda 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Intervalo de preços
0,1285 € - 0,1285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Prendem à borda
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Profundidade
    6.6 mm
  • Altura interna
    6.5 mm
Passa-fios de cabo Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009765

Intervalo de preços
0,2367 € - 0,2075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Hinged Edge
  • Profundidade
    6.6 mm
  • Altura interna
    12.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Rebordo 14.7 mm 16.8 mm Nylon 6/6

10013939

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
209145 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebordo
  • Profundidade
    4.6 mm
  • Altura interna
    14.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Prendem à borda 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Intervalo de preços
0,1121 € - 0,0899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Prendem à borda
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Profundidade
    4.8 mm
  • Altura interna
    6.5 mm
Passa-fios de cabo Rebordo 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10005903

Intervalo de preços
0,0975 € - 0,0781 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebordo
  • Profundidade
    3.6 mm
  • Altura interna
    5.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Rebordo 6.5 mm 11.7 mm Nylon 6/6

10005941

Intervalo de preços
0,1118 € - 0,0814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebordo
  • Altura interna
    6.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Espessura mínima do painel
    0.8 mm
Passa-fios de cabo Rebordo 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005927

Intervalo de preços
0,0975 € - 0,0781 €

Níveis de stock
12100 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Rebordo
  • Profundidade
    4.8 mm
  • Altura interna
    6.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo Rebordo 15.0 mm 16.7 mm Nylon 6/6

10013915

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
4511 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebordo
  • Profundidade
    4.6 mm
  • Altura interna
    15.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Abraçadeira (sela) 11.2 mm 21.0 mm Natural Nylon 6/6

10005866

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2071 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Prendem à borda
  • Profundidade
    6.2 mm
  • Altura interna
    7.75 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo Prendem à borda 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
831 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Prendem à borda
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Profundidade
    4.6 mm
  • Altura interna
    7.4 mm
Passa-fios de cabo Rebordo 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

10013946

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
9921 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebordo
  • Profundidade
    4.6 mm
  • Altura interna
    23.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Prendem à borda 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Intervalo de preços
0,2524 € - 0,2272 €

Níveis de stock
676 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Prendem à borda
  • Tipo de sela
    Aresta articulada
  • Profundidade
    6.6 mm
  • Altura interna
    12.0 mm
Abraçadeira (sela) 6.5 mm 11.6 mm Preto Nylon 6/6

10005897

Intervalo de preços
0,0975 € - 0,0781 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Rebordo
  • Profundidade
    4.8 mm
  • Altura interna
    6.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.2 mm
Abraçadeira (sela) Natural Nylon 6/6

10005934

Intervalo de preços
0,0975 € - 0,0781 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebordo
  • Profundidade
    3.6 mm
  • Altura interna
    5.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Prendem à borda 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
1974 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Prendem à borda
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Profundidade
    4.6 mm
  • Altura interna
    15.0 mm
Passa-fios de cabo Prendem à borda 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Intervalo de preços
0,1121 € - 0,0899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Prendem à borda
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Profundidade
    4.8 mm
  • Altura interna
    6.5 mm
Passa-fios de cabo Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009789

Intervalo de preços
0,2689 € - 0,2367 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Hinged Edge
  • Profundidade
    6.6 mm
  • Altura interna
    8.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm