Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10013922
LEWSE-19-19
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2706 € |
| 5000 - 9999 | 0,247 € |
| 10000 + | 0,237 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Estilo de fixação | Prendem à borda |
| Tipo de sela | Retangular |
| Profundidade | 4.6 mm |
| Profundidade | 0.181 in |
| Altura interna | 0.591 in |
| Altura interna | 15.0 mm |
| Espessura máxima do painel | 0.063 in |
| Espessura máxima do painel | 1.6 mm |
| Espessura mínima do painel | 0.031 in |
| Espessura mínima do painel | 0.8 mm |
| Altura geral | 0.98 in |
| Altura geral | 24.9 mm |
| Largura total | 26.8 mm |
| Largura total | 1.055 in |
| Intervalo de espessura do painel | 0.8 - 1.6 mm |
| Intervalo de espessura do painel | 0.031 - 0.063 in |
| Material completo | Poliamida |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Código do material | 3926909790 |