Menu Procurar

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Em stock

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,2852 € - 0,3003 € 3168 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
6.0 mm
0,3681 € - 0,3874 € 14704 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
20.0 mm
0,4079 € - 0,4283 € 411 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
16.0 mm
0,3487 € - 0,3681 € 9743 Em stock
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.7 mm
1.1 - 1.7 mm
3.5 mm
0,395 € - 0,4165 € 6642 Em stock
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
10.5 mm
0,0755 € - 0,0795 € 18873 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
16.0 mm
0,0566 € - 0,0595 € 5996 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
0,1377 € - 0,145 € 2000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.0 mm
0,1881 € - 0,198 € 14891 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
0,1243 € - 0,1308 € 14000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,4372 € - 0,4601 € 5000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,2369 € - 0,2492 € 56444 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2988 € - 0,323 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,0597 € - 0,0628 € 880 Em stock
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
10.0 mm
0,075 € - 0,0788 € 906 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
0,1881 € - 0,198 € 33858 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,2219 € - 0,2336 € 17837 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0226 € - 0,0237 € 443 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2435 € - 0,2564 € 324 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
7.0 mm
0,1302 € - 0,1371 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
  • de 13
Separador de bloqueio invertido 6.0 mm PA6 Natural

10067727

Intervalo de preços
0,3003 € - 0,2852 €

Níveis de stock
3168 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.8 mm
Separador de bloqueio invertido 20.0 mm PA6 Natural

10067765

Intervalo de preços
0,3874 € - 0,3681 €

Níveis de stock
14704 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.8 mm
Separador de bloqueio invertido 16.0 mm PA6 Natural

10067758

Intervalo de preços
0,4283 € - 0,4079 €

Níveis de stock
411 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.8 mm
Separador de bloqueio invertido 3.5 mm PA6 Natural

10331651

Intervalo de preços
0,3681 € - 0,3487 €

Níveis de stock
9743 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.6 mm
Separador de bloqueio invertido 10.5 mm PA6 Natural

10331699

Intervalo de preços
0,4165 € - 0,395 €

Níveis de stock
6642 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.6 mm
Separador de bloqueio invertido 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001981

Intervalo de preços
0,0795 € - 0,0755 €

Níveis de stock
18873 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 5.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001998

Intervalo de preços
0,0595 € - 0,0566 €

Níveis de stock
5996 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 19.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10002117

Intervalo de preços
0,145 € - 0,1377 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002155

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
14891 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10002223

Intervalo de preços
0,1308 € - 0,1243 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002261

Intervalo de preços
0,4601 € - 0,4372 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002308

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
56444 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023556

Intervalo de preços
0,323 € - 0,2988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002025

Intervalo de preços
0,0628 € - 0,0597 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001974

Intervalo de preços
0,0788 € - 0,075 €

Níveis de stock
906 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002216

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
33858 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10002346

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,2219 €

Níveis de stock
17837 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002384

Intervalo de preços
0,0237 € - 0,0226 €

Níveis de stock
443 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002070

Intervalo de preços
0,2564 € - 0,2435 €

Níveis de stock
324 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10002254

Intervalo de preços
0,1371 € - 0,1302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm