Menu Procurar

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Em stock

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,3069 € - 0,3317 € 4942 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2106 € - 0,234 € 19058 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1396 € - 0,1695 € 200 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2499 € - 0,285 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1426 € - 0,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
12.7 mm
0,1263 € - 0,1403 € 29000 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
0,2005 € - 0,2111 € 91714 Em stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,1559 € - 0,1641 € 39945 Em stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
9.0 mm
0,182 € - 0,4024 € 4000 Em stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
16.0 mm
0,1601 € - 0,1976 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
0,2119 € - 0,2411 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2585 € - 0,2721 € 900 Em stock
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
12.0 mm
0,2221 € - 0,2528 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,3946 € - 0,4156 € 3775 Em stock
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
6.4 mm
0,4553 € - 0,4797 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
11.0 mm
0,3581 € - 0,378 € 6075 Em stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,4311 € - 0,4532 € 6309 Em stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1075 € - 0,1132 € 15000 Em stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2002 € - 0,228 € 40 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1932 € - 0,2033 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
  • de 13
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023457

Intervalo de preços
0,3317 € - 0,3069 €

Níveis de stock
4942 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023495

Intervalo de preços
0,234 € - 0,2106 €

Níveis de stock
19058 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023631

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023679

Intervalo de preços
0,285 € - 0,2499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023969

Intervalo de preços
0,1584 € - 0,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.3 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023921

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,1263 €

Níveis de stock
29000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.3 mm
Separador de bloqueio invertido 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151822

Intervalo de preços
0,2111 € - 0,2005 €

Níveis de stock
91714 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.9 mm
Separador de bloqueio invertido 9.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151860

Intervalo de preços
0,1641 € - 0,1559 €

Níveis de stock
39945 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.9 mm
Separador de bloqueio invertido 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151907

Intervalo de preços
0,4024 € - 0,182 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.9 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10001943

Intervalo de preços
0,1976 € - 0,1601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023440

Intervalo de preços
0,2411 € - 0,2119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002032

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2585 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 11.1 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023716

Intervalo de preços
0,2528 € - 0,2221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 Natural

10331668

Intervalo de preços
0,4156 € - 0,3946 €

Níveis de stock
3775 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.6 mm
Separador de bloqueio invertido 11.0 mm PA6 Natural

10331705

Intervalo de preços
0,4797 € - 0,4553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.6 mm
Separador de bloqueio invertido 4.0 mm PA6 Natural

10184387

Intervalo de preços
0,378 € - 0,3581 €

Níveis de stock
6075 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm PA6 Natural

10184424

Intervalo de preços
0,4532 € - 0,4311 €

Níveis de stock
6309 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 7.9 mm PA6 Natural

10381809

Intervalo de preços
0,1132 € - 0,1075 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023419

Intervalo de preços
0,228 € - 0,2002 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002124

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm