Menu Procurar

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Em stock

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1263 € - 0,1403 € 29000 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
0,1426 € - 0,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
12.7 mm
0,2221 € - 0,2528 € 874 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,2432 € - 0,256 € 20000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1525 € - 0,1694 € 1080 Em stock
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
5.0 mm
0,1632 € - 0,1813 € 5990 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1442 € - 0,1602 € 885 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1601 € - 0,1976 € 2000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1601 € - 0,1976 € 192 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1235 € - 0,1301 € 9081 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
0,4183 € - 0,4403 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,2071 € - 0,2179 € 6590 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1276 € - 0,1344 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,449 € - 0,4725 € 5000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,2432 € - 0,256 € 38444 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1932 € - 0,2033 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,0613 € - 0,0645 € 880 Em stock
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
10.0 mm
0,077 € - 0,081 € 906 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
0,0603 € - 0,0634 € 5117 Em stock
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
8.0 mm
0,2585 € - 0,2721 € 4000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023921

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,1263 €

Níveis de stock
29000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.3 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023969

Intervalo de preços
0,1584 € - 0,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.3 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023594

Intervalo de preços
0,2528 € - 0,2221 €

Níveis de stock
874 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002339

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2432 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023068

Intervalo de preços
0,1694 € - 0,1525 €

Níveis de stock
1080 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022764

Intervalo de preços
0,1813 € - 0,1632 €

Níveis de stock
5990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022795

Intervalo de preços
0,1602 € - 0,1442 €

Níveis de stock
885 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001899

Intervalo de preços
0,1976 € - 0,1601 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001929

Intervalo de preços
0,1976 € - 0,1601 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10002193

Intervalo de preços
0,1301 € - 0,1235 €

Níveis de stock
9081 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002230

Intervalo de preços
0,4403 € - 0,4183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002278

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2071 €

Níveis de stock
6590 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10002223

Intervalo de preços
0,1344 € - 0,1276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002261

Intervalo de preços
0,4725 € - 0,449 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002308

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2432 €

Níveis de stock
38444 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002124

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002025

Intervalo de preços
0,0645 € - 0,0613 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001974

Intervalo de preços
0,081 € - 0,077 €

Níveis de stock
906 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002087

Intervalo de preços
0,0634 € - 0,0603 €

Níveis de stock
5117 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002018

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2585 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm