Menu Procurar

Apoios com rosca sextavados

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura do painel Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,0414 € - 0,0435 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
7.9 mm
0,0426 € - 0,0448 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
15.9 mm
0,2668 € - 0,2808 € 4064 Em stock
M3
15.9 mm
0,1501 € - 0,158 € 81 Em stock
M4
10.0 mm
0,1682 € - 0,177 € 1000 Em stock
M2.5
15.0 mm
0,1403 € - 0,1476 € 1455 Em stock
M4
3.0 mm
0,2306 € - 0,2428 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
3.2 mm
0,1682 € - 0,177 € 1388 Em stock
M2.5
12.0 mm
0,1452 € - 0,1613 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
0,1184 € - 0,1316 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
0,2752 € - 0,2896 € 1658 Em stock
10.0 mm
0,1944 € - 0,2221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
14.3 mm
0,1944 € - 0,2221 € 998 Em stock
M4
14.3 mm
0,2279 € - 0,2399 € 3000 Em stock
M4
12.7 mm
0,1514 € - 0,1593 € 985 Em stock
M4
15.0 mm
0,2584 € - 0,2721 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
0,2236 € - 0,2557 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
0,1944 € - 0,2221 € 998 Em stock
M3
3.2 mm
0,2279 € - 0,2399 € 2968 Em stock
M4
4.8 mm
0,2571 € - 0,2941 € 1000 Em stock
M4 x 0.7
9.5 mm
  • de 10
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024287

Intervalo de preços
0,0435 € - 0,0414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
N/A 15.9 mm (C) #6-32 Fixação por rosca macho

10024249

Intervalo de preços
0,0448 € - 0,0426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 15.9 mm PA Natural

10010167

Intervalo de preços
0,2808 € - 0,2668 €

Níveis de stock
4064 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 10.0 mm PA

10175378

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 15.0 mm PA

10175231

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.0 mm PA

10175415

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1403 €

Níveis de stock
1455 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 3.2 mm PA Natural

10010259

Intervalo de preços
0,2428 € - 0,2306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 12.0 mm PA

10175224

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
1388 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 15.9 mm Nylon 6/6 Natural

10010303

Intervalo de preços
0,1613 € - 0,1452 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10010327

Intervalo de preços
0,1316 € - 0,1184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 10.0 mm Nylon 6/6

10175293

Intervalo de preços
0,2896 € - 0,2752 €

Níveis de stock
1658 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 12.7 mm PA Natural

10010297

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2279 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 15.0 mm PA

10175392

Intervalo de preços
0,1593 € - 0,1514 €

Níveis de stock
985 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 8.0 mm Nylon 6/6

10175361

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 x 0.7 UL94 V-2 28.6 mm Nylon 6/6

10016701

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    28.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017043

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 4.8 mm PA Natural

10010266

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2279 €

Níveis de stock
2968 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10016763

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2571 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm