Menu Procurar

Apoios com rosca sextavados

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura do painel Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,0414 € - 0,0435 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
12.7 mm
0,0379 € - 0,0399 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
3.2 mm
0,0848 € - 0,0893 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
9.5 mm
0,0465 € - 0,0489 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
6.4 mm
0,0426 € - 0,0448 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
15.9 mm
0,0414 € - 0,0435 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
7.9 mm
0,0379 € - 0,0399 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6-32
11.1 mm
0,0414 € - 0,0435 € 3000 Em stock
#6-32
4.8 mm
0,2683 € - 0,2982 € 9500 Em stock
#8-32
22.2 mm
0,1944 € - 0,2221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.7 mm
0,1944 € - 0,2221 € 3900 Em stock
M3
6.4 mm
0,2279 € - 0,2399 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
19.1 mm
0,1944 € - 0,2221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
12.7 mm
0,2279 € - 0,2399 € 2968 Em stock
M4
4.8 mm
0,1501 € - 0,158 € 500 Em stock
M2.5
10.0 mm
0,1184 € - 0,1316 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
0,1944 € - 0,2221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
4.8 mm
0,1944 € - 0,2221 € 998 Em stock
M4
14.3 mm
0,2279 € - 0,2399 € 930 Em stock
M3
9.5 mm
0,2752 € - 0,2896 € 1058 Em stock
M2.5
3.0 mm
  • de 10
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024300

Intervalo de preços
0,0435 € - 0,0414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024256

Intervalo de preços
0,0399 € - 0,0379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 9.5 mm Nylon 6/6

10638682

Intervalo de preços
0,0893 € - 0,0848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024270

Intervalo de preços
0,0489 € - 0,0465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
N/A 15.9 mm (C) #6-32 Fixação por rosca macho

10024249

Intervalo de preços
0,0448 € - 0,0426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024287

Intervalo de preços
0,0435 € - 0,0414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024294

Intervalo de preços
0,0399 € - 0,0379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024263

Intervalo de preços
0,0435 € - 0,0414 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6-32
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de parafuso 22.2 mm #8-32 Fixação de rosca fêmea Nylon 6/6 Natural

10365311

Intervalo de preços
0,2982 € - 0,2683 €

Níveis de stock
9500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8-32
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
3900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 19.1 mm PA Natural

10010198

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017104

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 4.8 mm PA Natural

10010266

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2279 €

Níveis de stock
2968 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 10.0 mm PA

10175217

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10010327

Intervalo de preços
0,1316 € - 0,1184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017142

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 9.5 mm PA Natural

10010235

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2279 €

Níveis de stock
930 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.0 mm PA

10175255

Intervalo de preços
0,2896 € - 0,2752 €

Níveis de stock
1058 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm