10175255
TCBNS-M2.5-3
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2896 € |
| 2500 + | 0,2752 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Tipo de fixação furo A | Fixação por fecho de pressão |
| Tipo de fixação furo B | Fixação por rosca macho |
| Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M2.5 |
| Diâmetro do furo A | 0.118 in |
| Diâmetro do furo A | 3.0 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.118 in |
| Comprimento do espaçador | 3.0 mm |
| Comprimento da rosca | 0.236 in |
| Comprimento da rosca | 6.0 mm |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 0.157 in |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 4.0 mm |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar