Menu Procurar

Apoios com rosca sextavados

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura do painel Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,1892 € - 0,2163 € 4900 Em stock
M3
6.4 mm
0,2219 € - 0,2336 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
19.1 mm
0,2598 € - 0,2734 € 4064 Em stock
M3
15.9 mm
0,1413 € - 0,1571 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
0,268 € - 0,282 € 1658 Em stock
10.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 1158 Em stock
3.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 581 Em stock
M4
10.0 mm
0,1892 € - 0,2163 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
3.2 mm
0,1892 € - 0,2163 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.7 mm
0,2246 € - 0,2364 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
3.2 mm
0,1367 € - 0,1438 € 1455 Em stock
M4
3.0 mm
0,2006 € - 0,2291 € 4779 Em stock
15.9 mm
0,2017 € - 0,2122 € 820 Em stock
M3
4.8 mm
0,2246 € - 0,2364 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
3.2 mm
0,2219 € - 0,2336 € 3000 Em stock
M3
12.7 mm
0,2219 € - 0,2336 € 15483 Em stock
M4
9.5 mm
0,1461 € - 0,1539 € 500 Em stock
M2.5
10.0 mm
0,268 € - 0,282 € 1056 Em stock
M2.5
3.0 mm
0,1153 € - 0,1281 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
0,2006 € - 0,2291 € 77 Em stock
25.4 mm
  • de 10
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Intervalo de preços
0,2163 € - 0,1892 €

Níveis de stock
4900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 19.1 mm PA Natural

10010198

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,2219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 15.9 mm PA Natural

10010167

Intervalo de preços
0,2734 € - 0,2598 €

Níveis de stock
4064 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 15.9 mm Nylon 6/6 Natural

10010303

Intervalo de preços
0,1571 € - 0,1413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 10.0 mm Nylon 6/6

10175293

Intervalo de preços
0,282 € - 0,268 €

Níveis de stock
1658 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.0 mm Nylon 6/6

10175330

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
1158 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 10.0 mm PA

10175378

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
581 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Intervalo de preços
0,2163 € - 0,1892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Intervalo de preços
0,2163 € - 0,1892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 3.2 mm PA Natural

10010204

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.0 mm PA

10175415

Intervalo de preços
0,1438 € - 0,1367 €

Níveis de stock
1455 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 15.9 mm Nylon 6/6 Natural

10013762

Intervalo de preços
0,2291 € - 0,2006 €

Níveis de stock
4779 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 4.8 mm PA Natural

10010211

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2017 €

Níveis de stock
820 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 3.2 mm PA Natural

10010259

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 12.7 mm PA Natural

10010242

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,2219 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 9.5 mm PA Natural

10010280

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,2219 €

Níveis de stock
15483 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 10.0 mm PA

10175217

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.0 mm PA

10175255

Intervalo de preços
0,282 € - 0,268 €

Níveis de stock
1056 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10010327

Intervalo de preços
0,1281 € - 0,1153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
Apoio de parafuso 25.4 mm Fixação de rosca fêmea Nylon 6/6 Natural

10011225

Intervalo de preços
0,2291 € - 0,2006 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm