Menu Procurar

Apoios com rosca sextavados

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura do painel Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,0559 € - 0,0588 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.7 mm
0,2683 € - 0,2982 € 9500 Em stock
#8-32
22.2 mm
0,1501 € - 0,158 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
10.0 mm
0,1403 € - 0,1476 € 1455 Em stock
M4
3.0 mm
0,206 € - 0,2353 € 3764 Em stock
15.9 mm
0,206 € - 0,2353 € 1000 Em stock
22.2 mm
0,2279 € - 0,2399 € 930 Em stock
M3
9.5 mm
0,2279 € - 0,2399 € 1351 Em stock
M4
6.4 mm
0,1682 € - 0,177 € 1388 Em stock
M2.5
12.0 mm
0,1501 € - 0,158 € 200 Em stock
M2.5
5.0 mm
0,2279 € - 0,2399 € 15400 Em stock
M4
9.5 mm
0,1682 € - 0,177 € 1000 Em stock
M2.5
15.0 mm
0,1501 € - 0,158 € 2000 Em stock
M2.5
6.0 mm
0,1944 € - 0,2221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.4 mm
0,1944 € - 0,2221 € 1998 Em stock
M3
3.2 mm
0,2279 € - 0,2399 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
19.1 mm
0,1653 € - 0,1836 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
0,1792 € - 0,1887 € 436 Em stock
12.0 mm
0,2126 € - 0,2239 € 1421 Em stock
5.0 mm
0,2279 € - 0,2399 € 3000 Em stock
M3
12.7 mm
  • de 10
N/A 10.7 mm (C) Fixação por rosca macho

10013830

Intervalo de preços
0,0588 € - 0,0559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio de parafuso 22.2 mm #8-32 Fixação de rosca fêmea Nylon 6/6 Natural

10365311

Intervalo de preços
0,2982 € - 0,2683 €

Níveis de stock
9500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8-32
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 10.0 mm PA

10175378

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.0 mm PA

10175415

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1403 €

Níveis de stock
1455 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 15.9 mm Nylon 6/6 Natural

10013762

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
3764 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10013809

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 9.5 mm PA Natural

10010235

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2279 €

Níveis de stock
930 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 6.4 mm PA Natural

10010273

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2279 €

Níveis de stock
1351 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 12.0 mm PA

10175224

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
1388 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 5.0 mm PA

10175262

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 9.5 mm PA Natural

10010280

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2279 €

Níveis de stock
15400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 15.0 mm PA

10175231

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 6.0 mm PA

10175279

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017159

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017043

Intervalo de preços
0,2221 € - 0,1944 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 19.1 mm PA Natural

10010174

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos #6-32 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10010310

Intervalo de preços
0,1836 € - 0,1653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    22.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 12.0 mm Nylon 6/6

10175309

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1792 €

Níveis de stock
436 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 5.0 mm Nylon 6/6

10175347

Intervalo de preços
0,2239 € - 0,2126 €

Níveis de stock
1421 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 12.7 mm PA Natural

10010242

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2279 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do furo A
    3.9 mm