Menu Procurar

Apoios com rosca sextavados

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura do painel Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,237 € - 0,2706 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
22.2 mm
0,264 € - 0,278 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.1 mm
0,2663 € - 0,2807 € 10949 Em stock
M4
4.8 mm
0,2851 € - 0,2995 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
9.5 mm
0,3095 € - 0,3261 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
15.9 mm
0,336 € - 0,3537 € 13150 Em stock
M4
22.2 mm
0,2571 € - 0,2941 € 901 Em stock
M3
3.2 mm
0,2571 € - 0,2941 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.4 mm
0,228 € - 0,2587 € 1021 Em stock
12.7 mm
0,228 € - 0,2587 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
0,228 € - 0,2587 € 963 Em stock
6.4 mm
0,228 € - 0,2587 € 2 Em stock
11.1 mm
0,2236 € - 0,2557 € 1658 Em stock
6.4 mm
0,2236 € - 0,2557 € 2193 Em stock
12.7 mm
0,2134 € - 0,2426 € 361 Em stock
4.8 mm
0,2134 € - 0,2426 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
0,2221 € - 0,2528 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
0,1159 € - 0,1326 € 1000 Em stock
22.2 mm
0,2236 € - 0,2557 € 3000 Em stock
25.4 mm
0,228 € - 0,2587 € 3619 Em stock
14.3 mm
  • de 10
Suporte de parafuso roscado 22.2 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10013755

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 17.1 mm Nylon 6/6 Natural

10013847

Intervalo de preços
0,278 € - 0,264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.8 mm PA

10119822

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2663 €

Níveis de stock
10949 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 9.5 mm PA

10119860

Intervalo de preços
0,2995 € - 0,2851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 15.9 mm PA

10119907

Intervalo de preços
0,3261 € - 0,3095 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 22.2 mm PA

10119945

Intervalo de preços
0,3537 € - 0,336 €

Níveis de stock
13150 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
N/A 3.2 mm (C) M3 Fixação por rosca macho

10016817

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2571 €

Níveis de stock
901 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016855

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

10016893

Intervalo de preços
0,2587 € - 0,228 €

Níveis de stock
1021 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016800

Intervalo de preços
0,2587 € - 0,228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

10016848

Intervalo de preços
0,2587 € - 0,228 €

Níveis de stock
963 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 11.1 mm Nylon 6/6

10016886

Intervalo de preços
0,2587 € - 0,228 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 x 0.7 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

10016732

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2236 €

Níveis de stock
1658 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 x 0.7 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

10016770

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2236 €

Níveis de stock
2193 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 4.8 mm Nylon 6/6

10016954

Intervalo de preços
0,2426 € - 0,2134 €

Níveis de stock
361 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

10016992

Intervalo de preços
0,2426 € - 0,2134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Suporte de parafuso roscado 25.4 mm Fixação de rosca fêmea

10108246

Intervalo de preços
0,2528 € - 0,2221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de parafuso roscado 22.2 mm Fixação de rosca fêmea

10108178

Intervalo de preços
0,1326 € - 0,1159 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 x 0.7 UL94 V-2 25.4 mm Nylon 6/6

10016695

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2236 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 14.3 mm Nylon 6/6

10016916

Intervalo de preços
0,2587 € - 0,228 €

Níveis de stock
3619 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm