Menu Procurar

Apoio plano de PCB

Em stock

Estes espaçadores de pressão são projetados para suportar placas de circuito altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Estão disponíveis em três tipos: base flangeada, base em cúpula ou corpo de mola.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da cabeça de bloqueio Diâmetro do furo Intervalo de espessura do painel Comprimento do espaçador Comprar
0,1425 € - 0,1583 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1338 € - 0,1487 € 889 Em stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1437 € - 0,1597 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1647 € - 0,183 € 89966 Em stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1542 € - 0,1714 € 4000 Em stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2135 € - 0,2372 € 2764 Em stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1396 € - 0,1551 € 8472 Em stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1327 € - 0,1475 € 992 Em stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1496 € - 0,1663 € 2000 Em stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1514 € - 0,1682 € 25 Em stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1525 € - 0,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1359 € - 0,165 € 36458 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1442 € - 0,1602 € 101242 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1691 € - 0,1781 € 7320 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1242 € - 0,138 € 5150 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,2163 € - 0,2462 € 34169 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1524 € - 0,1694 € 39105 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1628 € - 0,1809 € 11460 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1359 € - 0,165 € 37000 Em stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1183 € - 0,1314 € 1000 Em stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
  • de 2
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001776

Intervalo de preços
0,1583 € - 0,1425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001769

Intervalo de preços
0,1487 € - 0,1338 €

Níveis de stock
889 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153116

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153109

Intervalo de preços
0,183 € - 0,1647 €

Níveis de stock
89966 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316429

Intervalo de preços
0,1714 € - 0,1542 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.3 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    10.0 mm
Suporte de PCI 7.9 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153086

Intervalo de preços
0,2372 € - 0,2135 €

Níveis de stock
2764 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316405

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1396 €

Níveis de stock
8472 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.3 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001752

Intervalo de preços
0,1475 € - 0,1327 €

Níveis de stock
992 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153093

Intervalo de preços
0,1663 € - 0,1496 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    2.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Teardrop Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316412

Intervalo de preços
0,1682 € - 0,1514 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.3 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

10316436

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.3 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021866

Intervalo de preços
0,165 € - 0,1359 €

Níveis de stock
36458 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de PCI 9.5 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021958

Intervalo de preços
0,1602 € - 0,1442 €

Níveis de stock
101242 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021880

Intervalo de preços
0,1781 € - 0,1691 €

Níveis de stock
7320 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de PCI 4.8 mm (A) Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021927

Intervalo de preços
0,138 € - 0,1242 €

Níveis de stock
5150 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021903

Intervalo de preços
0,2462 € - 0,2163 €

Níveis de stock
34169 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021941

Intervalo de preços
0,1694 € - 0,1524 €

Níveis de stock
39105 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021989

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1628 €

Níveis de stock
11460 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021996

Intervalo de preços
0,165 € - 0,1359 €

Níveis de stock
37000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    5.6 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022399

Intervalo de preços
0,1314 € - 0,1183 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio
    4.0 mm
  • Tipo de fixação
    Locking Arrowhead Fix
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm