Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos - auto-retenção

Em stock

Esses espaçadores de retenção têm um ID configurado especialmente projetado para prender a haste do parafuso que a mantém no lugar. Disponível em muitas opções de espaçamento e parafuso.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
92 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.9 mm
#2
3.2 mm
0,1493 € - 0,1844 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
#10
23.8 mm
0,1006 € - 0,1242 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
1/4
20.6 mm
0,0667 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
#2
23.8 mm
0,0554 € - 0,0684 € 12000 Em stock
5.0 mm
#6
12.7 mm
0,0626 € - 0,0774 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
#6
20.6 mm
0,1444 € - 0,1521 € 10976 Em stock
7.0 mm
#10
17.5 mm
0,0535 € - 0,0661 € 45970 Em stock
4.0 mm
#4
11.1 mm
0,0601 € - 0,0742 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
#6
17.5 mm
0,1241 € - 0,1532 € 550 Em stock
5.0 mm
#6
25.4 mm
0,1517 € - 0,1873 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
#10
15.9 mm
0,1426 € - 0,1761 € 997 Em stock
6.1 mm
#8
15.9 mm
0,1444 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
1/4
15.9 mm
0,0361 € - 0,0446 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
#2
4.0 mm
0,0519 € - 0,0641 € 44410 Em stock
7.0 mm
#10
4.8 mm
0,0589 € - 0,0728 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
#2
14.3 mm
0,0524 € - 0,0647 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
#4
9.5 mm
0,064 € - 0,079 € 970 Em stock
4.0 mm
#4
25.4 mm
0,0626 € - 0,0774 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
#2
19.1 mm
0,0568 € - 0,0701 € 2000 Em stock
4.0 mm
#4
15.9 mm
  • de 5
Espaçador de retenção 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm PA Natural

10205143

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    1.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
Espaçador de retenção 7.0 mm 12.7 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205877

Intervalo de preços
0,1844 € - 0,1493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    23.8 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
  • Diâmetro do parafuso
    4.5 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 9.5 mm 12.7 mm 20.6 mm Nylon 6/6

10206003

Intervalo de preços
0,1242 € - 0,1006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.6 mm
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4
  • Diâmetro do parafuso
    5.9 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 2.9 mm 6.4 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205273

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    23.8 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2
  • Diâmetro do parafuso
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 5.0 mm 7.9 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10205501

Intervalo de preços
0,0684 € - 0,0554 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Diâmetro do parafuso
    3.3 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 5.0 mm 7.9 mm 20.6 mm Nylon 6/6

10205556

Intervalo de preços
0,0774 € - 0,0626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.6 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Diâmetro do parafuso
    3.3 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 7.0 mm 12.7 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10205839

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1444 €

Níveis de stock
10976 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    17.5 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
  • Diâmetro do parafuso
    4.5 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 4.0 mm 6.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10205341

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0535 €

Níveis de stock
45970 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Diâmetro do parafuso
    2.6 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 5.0 mm 7.9 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10205532

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    17.5 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Diâmetro do parafuso
    3.3 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 5.0 mm 7.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10205587

Intervalo de preços
0,1532 € - 0,1241 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Diâmetro do parafuso
    3.3 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 7.0 mm 12.7 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205822

Intervalo de preços
0,1873 € - 0,1517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
  • Diâmetro do parafuso
    4.5 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 6.1 mm 9.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205679

Intervalo de preços
0,1761 € - 0,1426 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8
  • Diâmetro do parafuso
    3.9 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 9.5 mm 12.7 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205976

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4
  • Diâmetro do parafuso
    5.9 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 2.9 mm 6.4 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10206058

Intervalo de preços
0,0446 € - 0,0361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2
  • Diâmetro do parafuso
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 7.0 mm 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10205754

Intervalo de preços
0,0641 € - 0,0519 €

Níveis de stock
44410 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
  • Diâmetro do parafuso
    4.5 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 2.9 mm 6.4 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205211

Intervalo de preços
0,0728 € - 0,0589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    14.3 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2
  • Diâmetro do parafuso
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10205334

Intervalo de preços
0,0647 € - 0,0524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Diâmetro do parafuso
    2.6 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 4.0 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10205433

Intervalo de preços
0,079 € - 0,064 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Diâmetro do parafuso
    2.6 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 2.9 mm 6.4 mm 19.1 mm Nylon 6/6

10205242

Intervalo de preços
0,0774 € - 0,0626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2
  • Diâmetro do parafuso
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 4.0 mm 6.4 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205372

Intervalo de preços
0,0701 € - 0,0568 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Diâmetro do parafuso
    2.6 mm
  • Cor
    Natural