Menu Procurar

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws

Em produção

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0130

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
170 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Comprar
2,91 € - 4,16 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
2.0
4.0
1.5
5.0
3,00 € - 4,28 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
6.0
4.0
1.5
5.0
3,03 € - 4,33 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
3.0
5.0
2.5
8.0
3,06 € - 4,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
6.0
5.0
2.5
8.0
3,03 € - 4,33 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
4.0
5.0
2.5
8.0
3,27 € - 4,67 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
18.0
5.0
2.5
8.0
2,86 € - 4,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
4.0
4.0
2.0
6.0
2,44 € - 3,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
10.0
4.0
2.0
6.0
3,03 € - 4,33 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
20.0
4.0
2.0
6.0
2,86 € - 4,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
5.0
4.0
2.0
6.0
2,94 € - 4,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
12.0
4.0
2.0
6.0
2,88 € - 4,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
8.0
4.0
2.0
6.0
2,98 € - 4,25 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
4.0
4.0
1.5
5.0
3,29 € - 4,70 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
25.0
4.0
1.5
5.0
3,00 € - 4,28 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
7.0
4.0
1.5
5.0
3,21 € - 4,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
20.0
4.0
1.5
5.0
3,06 € - 4,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
5.0
5.0
2.5
8.0
3,23 € - 4,62 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
16.0
5.0
2.5
8.0
3,09 € - 4,42 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
12.0
4.0
1.5
5.0
3,56 € - 5,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
35.0
5.0
2.5
8.0
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 2.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756178

Intervalo de preços
4,16 € - 2,91 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 6.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756215

Intervalo de preços
4,28 € - 3,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 3.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756512

Intervalo de preços
4,33 € - 3,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 6.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756543

Intervalo de preços
4,37 € - 3,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 4.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756529

Intervalo de preços
4,33 € - 3,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 18.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756611

Intervalo de preços
4,67 € - 3,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 4.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756338

Intervalo de preços
4,08 € - 2,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756383

Intervalo de preços
3,49 € - 2,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 20.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756437

Intervalo de preços
4,33 € - 3,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 5.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756345

Intervalo de preços
4,08 € - 2,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756390

Intervalo de preços
4,20 € - 2,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756376

Intervalo de preços
4,12 € - 2,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 4.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756192

Intervalo de preços
4,25 € - 2,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 25.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756307

Intervalo de preços
4,70 € - 3,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 7.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756222

Intervalo de preços
4,28 € - 3,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 20.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756291

Intervalo de preços
4,58 € - 3,21 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 5.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756536

Intervalo de preços
4,37 € - 3,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756604

Intervalo de preços
4,62 € - 3,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756253

Intervalo de preços
4,42 € - 3,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 35.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756659

Intervalo de preços
5,09 € - 3,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0