Menu Procurar

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws

Em produção

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0130

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
170 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Comprar
3,74 € - 5,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
16.0
11.0
4.0
12.0
4,17 € - 5,96 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
35.0
11.0
4.0
12.0
5,64 € - 8,06 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
80.0
11.0
4.0
12.0
4,45 € - 6,35 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
12.0
12.0
5.0
14.0
4,65 € - 6,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
18.0
12.0
5.0
14.0
4,59 € - 6,55 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
16.0
12.0
5.0
14.0
5,09 € - 7,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
30.0
12.0
5.0
14.0
6,85 € - 9,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
80.0
12.0
5.0
14.0
5,82 € - 8,32 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
10.0
16.0
6.0
20.0
4,50 € - 6,43 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
45.0
11.0
4.0
12.0
5,33 € - 7,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
70.0
11.0
4.0
12.0
4,29 € - 6,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
8.0
12.0
5.0
14.0
6,29 € - 8,99 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
100.0
11.0
4.0
12.0
4,82 € - 6,89 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
55.0
11.0
4.0
12.0
4,33 € - 6,18 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
40.0
11.0
4.0
12.0
5,47 € - 7,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
75.0
11.0
4.0
12.0
4,38 € - 6,26 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
10.0
12.0
5.0
14.0
5,26 € - 7,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
35.0
12.0
5.0
14.0
6,33 € - 9,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
65.0
12.0
5.0
14.0
5,74 € - 8,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
8.0
16.0
6.0
20.0
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757021

Intervalo de preços
5,34 € - 3,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 35.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757076

Intervalo de preços
5,96 € - 4,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 80.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757168

Intervalo de preços
8,06 € - 5,64 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757212

Intervalo de preços
6,35 € - 4,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 18.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757243

Intervalo de preços
6,64 € - 4,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757236

Intervalo de preços
6,55 € - 4,59 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 30.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757274

Intervalo de preços
7,27 € - 5,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 80.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757366

Intervalo de preços
9,79 € - 6,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757403

Intervalo de preços
8,32 € - 5,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757090

Intervalo de preços
6,43 € - 4,50 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 70.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757144

Intervalo de preços
7,61 € - 5,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757199

Intervalo de preços
6,13 € - 4,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 100.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757182

Intervalo de preços
8,99 € - 6,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 55.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757113

Intervalo de preços
6,89 € - 4,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757083

Intervalo de preços
6,18 € - 4,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 75.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757151

Intervalo de preços
7,81 € - 5,47 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757205

Intervalo de preços
6,26 € - 4,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 35.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757281

Intervalo de preços
7,52 € - 5,26 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 65.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757342

Intervalo de preços
9,04 € - 6,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757397

Intervalo de preços
8,20 € - 5,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0