Menu Procurar

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws

Em produção

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0130

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
170 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Comprar
14,67 € - 20,96 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
55.0
22.0
10.0
30.0
3,88 € - 5,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
25.0
11.0
4.0
12.0
4,50 € - 6,43 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
45.0
11.0
4.0
12.0
5,33 € - 7,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
70.0
11.0
4.0
12.0
4,29 € - 6,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
8.0
12.0
5.0
14.0
6,29 € - 8,99 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
100.0
11.0
4.0
12.0
4,17 € - 5,96 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
35.0
11.0
4.0
12.0
5,45 € - 7,78 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
40.0
12.0
5.0
14.0
5,64 € - 8,06 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
80.0
11.0
4.0
12.0
4,45 € - 6,35 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
12.0
12.0
5.0
14.0
3,62 € - 5,17 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
8.0
11.0
4.0
12.0
3,65 € - 5,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
10.0
11.0
4.0
12.0
3,79 € - 5,42 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
20.0
11.0
4.0
12.0
3,74 € - 5,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
16.0
11.0
4.0
12.0
4,91 € - 7,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
25.0
12.0
5.0
14.0
6,15 € - 8,78 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
60.0
12.0
5.0
14.0
7,56 € - 10,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
100.0
12.0
5.0
14.0
4,65 € - 6,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
18.0
12.0
5.0
14.0
4,59 € - 6,55 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
16.0
12.0
5.0
14.0
5,92 € - 8,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
12.0
16.0
6.0
20.0
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 55.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757793

Intervalo de preços
20,96 € - 14,67 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 25.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757052

Intervalo de preços
5,54 € - 3,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757090

Intervalo de preços
6,43 € - 4,50 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 70.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757144

Intervalo de preços
7,61 € - 5,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757199

Intervalo de preços
6,13 € - 4,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 100.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757182

Intervalo de preços
8,99 € - 6,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 35.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757076

Intervalo de preços
5,96 € - 4,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757298

Intervalo de preços
7,78 € - 5,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 80.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757168

Intervalo de preços
8,06 € - 5,64 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757212

Intervalo de preços
6,35 € - 4,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756987

Intervalo de preços
5,17 € - 3,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756994

Intervalo de preços
5,21 € - 3,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 20.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757045

Intervalo de preços
5,42 € - 3,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757021

Intervalo de preços
5,34 € - 3,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 25.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757267

Intervalo de preços
7,02 € - 4,91 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 60.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757335

Intervalo de preços
8,78 € - 6,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 100.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757380

Intervalo de preços
10,80 € - 7,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 18.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757243

Intervalo de preços
6,64 € - 4,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757236

Intervalo de preços
6,55 € - 4,59 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757410

Intervalo de preços
8,45 € - 5,92 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0