Menu Procurar

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws

Em produção

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0130

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
170 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Comprar
2,9886 € - 4,2723 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
2.0
4.0
1.5
5.0
3,0194 € - 4,3134 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
3.0
4.0
1.5
5.0
3,0194 € - 4,3134 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
12.0
4.0
2.0
6.0
2,9578 € - 4,2312 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
8.0
4.0
2.0
6.0
3,2351 € - 4,6215 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
30.0
4.0
2.0
6.0
3,3172 € - 4,7447 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
40.0
4.0
2.0
6.0
3,1734 € - 4,5393 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
8.0
5.0
2.5
8.0
3,2351 € - 4,6215 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
10.0
5.0
2.5
8.0
3,2659 € - 4,6626 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
12.0
5.0
2.5
8.0
3,0605 € - 4,3648 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
5.0
4.0
1.5
5.0
3,2042 € - 4,5702 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
14.0
4.0
1.5
5.0
3,3788 € - 4,8269 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
25.0
4.0
1.5
5.0
2,9372 € - 4,1902 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
5.0
4.0
2.0
6.0
5,4739 € - 7,8155 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
70.0
11.0
4.0
12.0
4,4058 € - 6,2955 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
8.0
12.0
5.0
14.0
6,4598 € - 9,2327 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
100.0
11.0
4.0
12.0
5,0426 € - 7,2095 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
25.0
12.0
5.0
14.0
10,27 € - 14,6656 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
45.0
18.0
8.0
24.0
12,6526 € - 18,0752 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
75.0
18.0
8.0
24.0
12,2316 € - 17,4795 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
30.0
22.0
10.0
30.0
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 2.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756178

Intervalo de preços
4,2723 € - 2,9886 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 3.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756185

Intervalo de preços
4,3134 € - 3,0194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756390

Intervalo de preços
4,3134 € - 3,0194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756376

Intervalo de preços
4,2312 € - 2,9578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 30.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756451

Intervalo de preços
4,6215 € - 3,2351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756475

Intervalo de preços
4,7447 € - 3,3172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756567

Intervalo de preços
4,5393 € - 3,1734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756574

Intervalo de preços
4,6215 € - 3,2351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756581

Intervalo de preços
4,6626 € - 3,2659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 5.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756208

Intervalo de preços
4,3648 € - 3,0605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 14.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756260

Intervalo de preços
4,5702 € - 3,2042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 25.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756307

Intervalo de preços
4,8269 € - 3,3788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 5.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756345

Intervalo de preços
4,1902 € - 2,9372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 70.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757144

Intervalo de preços
7,8155 € - 5,4739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757199

Intervalo de preços
6,2955 € - 4,4058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 100.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757182

Intervalo de preços
9,2327 € - 6,4598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 25.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757267

Intervalo de preços
7,2095 € - 5,0426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757649

Intervalo de preços
14,6656 € - 10,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 75.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757700

Intervalo de preços
18,0752 € - 12,6526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 20.0 30.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757748

Intervalo de preços
17,4795 € - 12,2316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0