Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 30.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Referência da Essentra:

20757618

Número de peça do fabricante:

20757618

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 12,60 €
100 - 199 11,34 €
200 - 499 10,08 €
500 + 8,82 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

12,60 €

1 x 12,60 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 30.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos