Menu Procurar

Anu-Lok Cap Head Captive Screws

Em produção

Anu-Lok Cap Head Captive Screws are intended to offer a secure and vibration-resistant attachment, while remaining permanently connected. Features a cap head design that enables simple torque application with tools like hexagonal keys. Anu-Lok 180 (AnuLok) is a reusable nylon patch that works like to a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads.

The specialised retention mechanism prevents complete detachment from the assembly, due to vibration or mechanical stress, while allowing for repeated fastening and unfastening. This feature is useful in applications requiring maintenance or regular access. Applications include electronic enclosures, machinery guards and structural components.

Please note: These screws have a reduced diameter shank and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent machine screw of size d1.

  • The screws captive nature complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (equivalent to ISO 4762) that guarantees compliance with safety and regulatory standards, especially in industries where loose hardware may represent a risk.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0154

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Comprar
2,88 € - 4,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
2,94 € - 4,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
9,06 € - 12,94 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
5,92 € - 8,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
10,33 € - 14,75 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
6,09 € - 8,70 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
6,35 € - 9,07 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
3,86 € - 5,51 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
5,50 € - 7,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
4,12 € - 5,88 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
6,59 € - 9,41 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
7,80 € - 11,14 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
13,76 € - 19,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
8,76 € - 12,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
7,80 € - 11,14 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
5,12 € - 7,31 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
4,38 € - 6,26 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
16,38 € - 23,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
14,29 € - 20,41 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
12,21 € - 17,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
  • de 4
Parafuso prisioneiro M3 3.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757946

Intervalo de preços
4,12 € - 2,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro M2.5 2.5 8.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757885

Intervalo de preços
4,20 € - 2,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro M16 16.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758554

Intervalo de preços
12,94 € - 9,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Parafuso prisioneiro M10 10.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758394

Intervalo de preços
8,45 € - 5,92 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Parafuso prisioneiro M16 16.0 60.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758578

Intervalo de preços
14,75 € - 10,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Parafuso prisioneiro M10 10.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758400

Intervalo de preços
8,70 € - 6,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Parafuso prisioneiro M12 12.0 30.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758455

Intervalo de preços
9,07 € - 6,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Parafuso prisioneiro M8 8.0 25.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758271

Intervalo de preços
5,51 € - 3,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Parafuso prisioneiro M10 10.0 30.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758370

Intervalo de preços
7,86 € - 5,50 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Parafuso prisioneiro M8 8.0 35.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758295

Intervalo de preços
5,88 € - 4,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Parafuso prisioneiro M12 12.0 35.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758462

Intervalo de preços
9,41 € - 6,59 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Parafuso prisioneiro M16 16.0 30.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758523

Intervalo de preços
11,14 € - 7,80 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Parafuso prisioneiro M16 16.0 100.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758592

Intervalo de preços
19,66 € - 13,76 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Parafuso prisioneiro M12 12.0 80.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758516

Intervalo de preços
12,52 € - 8,76 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Parafuso prisioneiro M12 12.0 60.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758509

Intervalo de preços
11,14 € - 7,80 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Parafuso prisioneiro M10 10.0 20.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758356

Intervalo de preços
7,31 € - 5,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Parafuso prisioneiro M8 8.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758318

Intervalo de preços
6,26 € - 4,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Parafuso prisioneiro M20 20.0 80.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758622

Intervalo de preços
23,40 € - 16,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Parafuso prisioneiro M20 20.0 60.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758615

Intervalo de preços
20,41 € - 14,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Parafuso prisioneiro M20 20.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20758608

Intervalo de preços
17,44 € - 12,21 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0