20758141
20758141
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 99 | 5,38 € |
| 100 - 199 | 4,84 € |
| 200 - 499 | 4,30 € |
| 500 + | 3,77 € |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 025 | 50.0 |
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 8.5 |
| d4 min | 5.5 |
| H1 max | 5.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| A/F | 4.0 |
| Tipo de drive | Chave sextavada |
| Tipo de cabeça | Cabeça de tampa |
| Material | Aço inoxidável 303 com fecho de rosca |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar