Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
609 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0131 € - 0,0138 € 6050 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1051 € - 0,1106 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PC
2.1 mm
4.0 mm
0.5 mm
0,1813 € - 0,1909 € 2706 Em stock
Transparente
PC
6.5 mm
13.0 mm
1.6 mm
0,0164 € - 0,0172 € 221868 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,858 € - 0,9032 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
49.0 mm
4.0 mm
0,0612 € - 0,0644 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,0762 € - 0,0801 € 2380 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,2247 € - 0,2363 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
39.0 mm
4.0 mm
0,076 € - 0,08 € 666 Em stock
Natural
PA
6.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1772 € - 0,1866 € 94 Em stock
Natural
PA
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,2023 € - 0,213 € 14038 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
23.8 mm
2.0 mm
0,2695 € - 0,2837 € 3124 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0406 € - 0,0428 € 5039 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,1984 € - 0,2088 € 223 Em stock
Natural
Nylon 6/6
17.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,4232 € - 0,4456 € 1359 Em stock
Natural
Nylon 6/6
31.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
0,016 € - 0,0169 € 49958 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,0539 € - 0,0567 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0604 € - 0,0637 € 1297 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
1,9581 € - 2,0609 € 2699 Em stock
Natural
Nylon 6/6
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
0,106 € - 0,1116 € 89507 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
  • de 31
Anilha 4.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10103678

Intervalo de preços
0,0138 € - 0,0131 €

Níveis de stock
6050 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 2.1 mm 4.0 mm 0.5 mm PC

10219522

Intervalo de preços
0,1106 € - 0,1051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    2.1 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 6.5 mm 13.0 mm 1.6 mm PC

10219560

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1813 €

Níveis de stock
2706 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041987

Intervalo de preços
0,0172 € - 0,0164 €

Níveis de stock
221868 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 25.0 mm 49.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042090

Intervalo de preços
0,9032 € - 0,858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Diâmetro exterior
    49.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.7 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10179765

Intervalo de preços
0,0644 € - 0,0612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 18.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10068670

Intervalo de preços
0,0801 € - 0,0762 €

Níveis de stock
2380 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 25.0 mm 39.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10068748

Intervalo de preços
0,2363 € - 0,2247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Diâmetro exterior
    39.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.3 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10135167

Intervalo de preços
0,08 € - 0,076 €

Níveis de stock
666 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.5 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10137635

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1772 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    5.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.4 mm 23.8 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10069578

Intervalo de preços
0,213 € - 0,2023 €

Níveis de stock
14038 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    23.8 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117354

Intervalo de preços
0,2837 € - 0,2695 €

Níveis de stock
3124 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10042007

Intervalo de preços
0,0428 € - 0,0406 €

Níveis de stock
5039 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042069

Intervalo de preços
0,2088 € - 0,1984 €

Níveis de stock
223 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 31.0 mm 60.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042106

Intervalo de preços
0,4456 € - 0,4232 €

Níveis de stock
1359 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    31.0 mm
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.3 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10395790

Intervalo de preços
0,0169 € - 0,016 €

Níveis de stock
49958 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10041949

Intervalo de preços
0,0567 € - 0,0539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 13.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068700

Intervalo de preços
0,0637 € - 0,0604 €

Níveis de stock
1297 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10184981

Intervalo de preços
2,0609 € - 1,9581 €

Níveis de stock
2699 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    31.0 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10069592

Intervalo de preços
0,1116 € - 0,106 €

Níveis de stock
89507 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda