Menu Procurar

Anilha plana 6.5 mm 13.0 mm 1.6 mm PC

Anilhas redondas e planas em policarbonato (PC) transparente, que demonstra boas propriedades elétricas e de resistência térmica. Ideais para utilizar numa vasta gama de indústrias, tais como expositores de retalho, componentes eletrónicos e dispositivos médicos. Classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10219560

Número de peça do fabricante:

173000600022

106 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1961 €
500 + 0,1862 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

19,61 €

100 x 0,1961 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 6.5 mm
Diâmetro exterior 13.0 mm
Espessura 1.6 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Transparente
Material completo Policarbonato
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos