Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,3387 € - 0,3566 € 51555 Em stock
Natural
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0445 € - 0,0468 € 30266 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0544 € - 0,0573 € 581 Em stock
Natural
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0749 € - 0,0788 € 5068 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,1304 € - 0,1375 € 8000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0752 € - 0,0792 € 898 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,2038 € - 0,2144 € 9324 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3373 € - 0,3551 € 129 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0617 € - 0,0651 € 31111 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.5 mm
0,084 € - 0,0884 € 29765 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,3104 € - 0,3267 € 20000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,3524 € - 0,3709 € 138 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,5317 € - 0,5596 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0499 € - 0,0525 € 114386 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,4853 € - 0,5107 € 1293 Em stock
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0738 € - 0,0777 € 1048 Em stock
Natural
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0896 € - 0,0942 € 28075 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.2 mm
24.0 mm
1.3 mm
0,1403 € - 0,1477 € 41052 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
0,1618 € - 0,1706 € 3 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0782 € - 0,0823 € 487750 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
20.0 mm
1.0 mm
  • de 31
Anilha 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184936

Intervalo de preços
0,3566 € - 0,3387 €

Níveis de stock
51555 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184219

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0445 €

Níveis de stock
30266 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068014

Intervalo de preços
0,0573 € - 0,0544 €

Níveis de stock
581 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    7.5 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067598

Intervalo de preços
0,0788 € - 0,0749 €

Níveis de stock
5068 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067819

Intervalo de preços
0,1375 € - 0,1304 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    26.0 mm
  • Diâmetro exterior
    35.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067871

Intervalo de preços
0,0792 € - 0,0752 €

Níveis de stock
898 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068366

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,2038 €

Níveis de stock
9324 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184875

Intervalo de preços
0,3551 € - 0,3373 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 14.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067703

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0617 €

Níveis de stock
31111 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042342

Intervalo de preços
0,0884 € - 0,084 €

Níveis de stock
29765 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068465

Intervalo de preços
0,3267 € - 0,3104 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067833

Intervalo de preços
0,3709 € - 0,3524 €

Níveis de stock
138 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184905

Intervalo de preços
0,5596 € - 0,5317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184233

Intervalo de preços
0,0525 € - 0,0499 €

Níveis de stock
114386 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Intervalo de preços
0,5107 € - 0,4853 €

Níveis de stock
1293 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Intervalo de preços
0,0777 € - 0,0738 €

Níveis de stock
1048 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm Nylon 6/6

10067949

Intervalo de preços
0,0942 € - 0,0896 €

Níveis de stock
28075 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10184202

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
41052 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 13.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068410

Intervalo de preços
0,1706 € - 0,1618 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.2 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067604

Intervalo de preços
0,0823 € - 0,0782 €

Níveis de stock
487750 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural