Menu Procurar

Anilhas para bucins

Em stock

Anilhas de bucim de cabo são adequadas para uso com a linha de bucins de cabos e porcas de travamento da Essentra. São feitas de neoprene, permitem uma instalação rápida e fácil e funcionam como vedante.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro exterior Comprar
0,064 € - 0,0675 € 42000 Em stock
M16 x 1.5
19.5 mm
0,1019 € - 0,1081 € 1180 Em stock
M40
53.0 mm
0,0731 € - 0,077 € 20681 Em stock
PG 13.5
24.0 mm
0,1019 € - 0,1081 € 7001 Em stock
PG 36
51.0 mm
0,0465 € - 0,0488 € 20704 Em stock
PG 9
19.5 mm
0,0622 € - 0,0655 € 3482 Em stock
PG 16
26.0 mm
0,1143 € - 0,1194 € 4603 Em stock
PG 42
59.5 mm
0,0428 € - 0,0449 € 78704 Em stock
M20 x 1.5
24.0 mm
0,0568 € - 0,0599 € 2298 Em stock
M25 x 1.5
31.5 mm
0,1699 € - 0,1802 € 1370 Em stock
M63 x 1.5
71.0 mm
0,064 € - 0,0675 € 44915 Em stock
PG 11
24.0 mm
0,0795 € - 0,0836 € 177274 Em stock
PG 29
40.5 mm
0,0568 € - 0,0599 € 11180 Em stock
M12 x 1.5
16.0 mm
0,0795 € - 0,0836 € 9490 Em stock
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0407 € - 0,0428 € 38394 Em stock
3/8" NPT
24.0 mm
0,0317 € - 0,0337 € 8109 Em stock
PG 7
0,0519 € - 0,0543 € 56121 Em stock
PG 7
16.0 mm
0,0568 € - 0,0599 € 13815 Em stock
PG 21
34.0 mm
0,1369 € - 0,1442 € 668 Em stock
PG 48
63.0 mm
0,1143 € - 0,1194 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50 x 1.5
62.5 mm
  • de 3
Selo para bucim M16 x 1.5 Neoprene Preto

10381069

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,064 €

Níveis de stock
42000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.4 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    19.5 mm
Selo para bucim M40 x 1.5 Neoprene Preto

10381106

Intervalo de preços
0,1081 € - 0,1019 €

Níveis de stock
1180 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.7 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M40
  • Diâmetro exterior
    53.0 mm
Selo para bucim PG 13.5 Neoprene Preto

10380987

Intervalo de preços
0,077 € - 0,0731 €

Níveis de stock
20681 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.8 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 13.5
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
Selo para bucim PG 36 Neoprene Preto

10381021

Intervalo de preços
0,1081 € - 0,1019 €

Níveis de stock
7001 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.4 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 36
  • Diâmetro exterior
    51.0 mm
Selo para bucim PG 9 Neoprene Preto

10380963

Intervalo de preços
0,0488 € - 0,0465 €

Níveis de stock
20704 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.4 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 9
  • Diâmetro exterior
    19.5 mm
Selo para bucim PG 16 Neoprene Preto

10380994

Intervalo de preços
0,0655 € - 0,0622 €

Níveis de stock
3482 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.0 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 16
  • Diâmetro exterior
    26.0 mm
Selo para bucim PG 42 Neoprene Preto

10381038

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1143 €

Níveis de stock
4603 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 42
  • Diâmetro exterior
    59.5 mm
Selo para bucim M20 x 1.5 Neoprene Preto

10381076

Intervalo de preços
0,0449 € - 0,0428 €

Níveis de stock
78704 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.8 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
Anilha para bucins M25 x 1.5 Neoprene Preto

10381083

Intervalo de preços
0,0599 € - 0,0568 €

Níveis de stock
2298 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    31.5 mm
Selo para bucim M63 x 1.5 Neoprene Preto

10381120

Intervalo de preços
0,1802 € - 0,1699 €

Níveis de stock
1370 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.1 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M63 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    71.0 mm
Anilha para bucins PG 11 Neoprene Preto

10380970

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,064 €

Níveis de stock
44915 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.9 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 11
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
Selo para bucim PG 29 Neoprene Preto

10381014

Intervalo de preços
0,0836 € - 0,0795 €

Níveis de stock
177274 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.2 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 29
  • Diâmetro exterior
    40.5 mm
Selo para bucim M12 x 1.5 Neoprene Preto

10381052

Intervalo de preços
0,0599 € - 0,0568 €

Níveis de stock
11180 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.3 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
Selo para bucim M32 x 1.5 Neoprene Preto

10381090

Intervalo de preços
0,0836 € - 0,0795 €

Níveis de stock
9490 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.8 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    42.0 mm
Selo para bucim 3/8" NPT Neoprene Preto

10381137

Intervalo de preços
0,0428 € - 0,0407 €

Níveis de stock
38394 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.1 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    3/8" NPT
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
Anilha para bucins PG 7 Neoprene Preto

10381175

Intervalo de preços
0,0337 € - 0,0317 €

Níveis de stock
8109 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.3 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 7
  • Código do material
    3926909790
Anilha para bucins PG 7 Neoprene Preto

10380956

Intervalo de preços
0,0543 € - 0,0519 €

Níveis de stock
56121 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.3 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 7
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
Selo para bucim PG 21 Neoprene Preto

10381007

Intervalo de preços
0,0599 € - 0,0568 €

Níveis de stock
13815 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 21
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
Selo para bucim PG 48 Neoprene Preto

10381045

Intervalo de preços
0,1442 € - 0,1369 €

Níveis de stock
668 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 48
  • Diâmetro exterior
    63.0 mm
Selo para bucim M50 x 1.5 Neoprene Preto

10381113

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.2 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M50 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    62.5 mm