Menu Procurar

Anilhas para bucins

Em stock

Anilhas de bucim de cabo são adequadas para uso com a linha de bucins de cabos e porcas de travamento da Essentra. São feitas de neoprene, permitem uma instalação rápida e fácil e funcionam como vedante.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro exterior Comprar
0,0478 € - 0,0501 € 34754 Em stock
PG 9
19.5 mm
0,0583 € - 0,0615 € 13315 Em stock
PG 21
34.0 mm
0,1745 € - 0,1851 € 190 Em stock
M63 x 1.5
71.0 mm
0,0816 € - 0,0858 € 4023 Em stock
1" NPT
47.0 mm
0,0558 € - 0,0588 € 43140 Em stock
PG 13.5
22.0 mm
0,0583 € - 0,0615 € 10648 Em stock
M25 x 1.5
31.5 mm
0,1406 € - 0,148 € 618 Em stock
PG 48
63.0 mm
0,0657 € - 0,0693 € 46065 Em stock
PG 11
24.0 mm
0,0816 € - 0,0858 € 176274 Em stock
PG 29
40.5 mm
0,0751 € - 0,0791 € 9461 Em stock
PG 13.5
24.0 mm
0,0657 € - 0,0693 € 54216 Em stock
M16 x 1.5
19.5 mm
0,1671 € - 0,1756 € Solicite o prazo de entrega aqui
1" NPT
38.0 mm
0,1047 € - 0,111 € 1180 Em stock
M40
53.0 mm
0,0556 € - 0,0586 € 75196 Em stock
1/2" NPT
27.0 mm
0,0558 € - 0,0588 € 408 Em stock
PG 16
0,1174 € - 0,1227 € 3528 Em stock
PG 42
60.0 mm
0,0558 € - 0,0588 € 5122 Em stock
M20 x 1.5 mm
0,0583 € - 0,0613 € 3440 Em stock
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
0,1512 € - 0,1586 € 790 Em stock
M63 x 1.5
0,1047 € - 0,111 € 3040 Em stock
PG 36
51.0 mm
  • de 3
Selo para bucim PG 9 Neoprene Preto

10380963

Intervalo de preços
0,0501 € - 0,0478 €

Níveis de stock
34754 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.4 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 9
  • Diâmetro exterior
    19.5 mm
Selo para bucim PG 21 Neoprene Preto

10381007

Intervalo de preços
0,0615 € - 0,0583 €

Níveis de stock
13315 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 21
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
Selo para bucim M63 x 1.5 Neoprene Preto

10381120

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,1745 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.1 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M63 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    71.0 mm
Selo para bucim 1" NPT Neoprene Preto

10381168

Intervalo de preços
0,0858 € - 0,0816 €

Níveis de stock
4023 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.1 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    1" NPT
  • Diâmetro exterior
    47.0 mm
Selo para bucim PG 13.5 Neoprene Preto

10381205

Intervalo de preços
0,0588 € - 0,0558 €

Níveis de stock
43140 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    3.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 13.5
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
Anilha para bucins M25 x 1.5 Neoprene Preto

10381083

Intervalo de preços
0,0615 € - 0,0583 €

Níveis de stock
10648 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    31.5 mm
Selo para bucim PG 48 Neoprene Preto

10381045

Intervalo de preços
0,148 € - 0,1406 €

Níveis de stock
618 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 48
  • Diâmetro exterior
    63.0 mm
Anilha para bucins PG 11 Neoprene Preto

10380970

Intervalo de preços
0,0693 € - 0,0657 €

Níveis de stock
46065 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.9 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 11
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
Selo para bucim PG 29 Neoprene Preto

10381014

Intervalo de preços
0,0858 € - 0,0816 €

Níveis de stock
176274 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.2 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 29
  • Diâmetro exterior
    40.5 mm
Selo para bucim PG 13.5 Neoprene Preto

10380987

Intervalo de preços
0,0791 € - 0,0751 €

Níveis de stock
9461 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.8 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 13.5
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
Selo para bucim M16 x 1.5 Neoprene Preto

10381069

Intervalo de preços
0,0693 € - 0,0657 €

Níveis de stock
54216 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.4 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    19.5 mm
Selo para bucim 1" NPT Neoprene Preto

10629185

Intervalo de preços
0,1756 € - 0,1671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    4.0 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    1" NPT
  • Diâmetro exterior
    38.0 mm
Selo para bucim M40 x 1.5 Neoprene Preto

10381106

Intervalo de preços
0,111 € - 0,1047 €

Níveis de stock
1180 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.7 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M40
  • Diâmetro exterior
    53.0 mm
Selo para bucim 1/2" NPT Neoprene Preto

10381144

Intervalo de preços
0,0586 € - 0,0556 €

Níveis de stock
75196 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.1 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    1/2" NPT
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
Selo para bucim PG 16 Neoprene Preto

10381212

Intervalo de preços
0,0588 € - 0,0558 €

Níveis de stock
408 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 16
  • Código do material
    3926909790
Selo para bucim PG 42 Neoprene Preto

10381250

Intervalo de preços
0,1227 € - 0,1174 €

Níveis de stock
3528 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    5.0 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 42
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
Selo para bucim M20 x 1.5 mm Neoprene Preto

10381298

Intervalo de preços
0,0588 € - 0,0558 €

Níveis de stock
5122 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5 mm
  • Código do material
    4016930090
Selo para bucim M25 x 1.5 mm Neoprene Preto

10381304

Intervalo de preços
0,0613 € - 0,0583 €

Níveis de stock
3440 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.1 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1.5 mm
  • Diâmetro exterior
    29.0 mm
Selo para bucim M63 x 1.5 Neoprene Preto

10381342

Intervalo de preços
0,1586 € - 0,1512 €

Níveis de stock
790 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M63 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
Selo para bucim PG 36 Neoprene Preto

10381243

Intervalo de preços
0,111 € - 0,1047 €

Níveis de stock
3040 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    5.0 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 36
  • Diâmetro exterior
    51.0 mm