Menu Procurar

Anilhas para bucins

Em stock

Anilhas de bucim de cabo são adequadas para uso com a linha de bucins de cabos e porcas de travamento da Essentra. São feitas de neoprene, permitem uma instalação rápida e fácil e funcionam como vedante.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro exterior Comprar
0,0407 € - 0,0432 € 21422 Em stock
M16 x 1.5
0,0916 € - 0,0957 € 658 Em stock
M40
46.0 mm
0,1627 € - 0,1709 € Solicite o prazo de entrega aqui
1" NPT
38.0 mm
0,0795 € - 0,0836 € 177274 Em stock
PG 29
40.5 mm
0,0568 € - 0,0599 € 25380 Em stock
M12 x 1.5
16.0 mm
0,064 € - 0,0675 € 45915 Em stock
PG 11
24.0 mm
0,0795 € - 0,0836 € 9490 Em stock
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0407 € - 0,0428 € 38394 Em stock
3/8" NPT
24.0 mm
0,0317 € - 0,0337 € 8109 Em stock
PG 7
0,0793 € - 0,0844 € 5000 Em stock
M32 x 1.5
0,0543 € - 0,0572 € 19813 Em stock
1/2" NPT
24.0 mm
0,0793 € - 0,0844 € 125 Em stock
PG 29
41.0 mm
0,0568 € - 0,0597 € 10084 Em stock
M12 x 1.5
0,0622 € - 0,0655 € 3482 Em stock
PG 16
26.0 mm
0,1143 € - 0,1194 € 4603 Em stock
PG 42
59.5 mm
0,0428 € - 0,0449 € 79304 Em stock
M20 x 1.5
24.0 mm
0,1143 € - 0,1194 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50 x 1.5
62.5 mm
10381199 0,0407 € - 0,0432 € 25954 Em stock
PG 11
0,0568 € - 0,0597 € 41240 Em stock
3/4" NPT
33.0 mm
0,0519 € - 0,0543 € 56121 Em stock
PG 7
16.0 mm
  • de 3
Selo para bucim M16 x 1.5 Neoprene Preto

10381281

Intervalo de preços
0,0432 € - 0,0407 €

Níveis de stock
21422 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.0 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Código do material
    4016930090
Selo para bucim M40 x 1.5 Neoprene Preto

10381328

Intervalo de preços
0,0957 € - 0,0916 €

Níveis de stock
658 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    4.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M40
  • Diâmetro exterior
    46.0 mm
Selo para bucim 1" NPT Neoprene Preto

10629185

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    4.0 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    1" NPT
  • Diâmetro exterior
    38.0 mm
Selo para bucim PG 29 Neoprene Preto

10381014

Intervalo de preços
0,0836 € - 0,0795 €

Níveis de stock
177274 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.2 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 29
  • Diâmetro exterior
    40.5 mm
Selo para bucim M12 x 1.5 Neoprene Preto

10381052

Intervalo de preços
0,0599 € - 0,0568 €

Níveis de stock
25380 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.3 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
Anilha para bucins PG 11 Neoprene Preto

10380970

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,064 €

Níveis de stock
45915 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.9 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 11
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
Selo para bucim M32 x 1.5 Neoprene Preto

10381090

Intervalo de preços
0,0836 € - 0,0795 €

Níveis de stock
9490 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.8 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    42.0 mm
Selo para bucim 3/8" NPT Neoprene Preto

10381137

Intervalo de preços
0,0428 € - 0,0407 €

Níveis de stock
38394 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.1 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    3/8" NPT
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
Anilha para bucins PG 7 Neoprene Preto

10381175

Intervalo de preços
0,0337 € - 0,0317 €

Níveis de stock
8109 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.3 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 7
  • Código do material
    3926909790
Selo para bucim M32 x 1.5 Neoprene Preto

10381311

Intervalo de preços
0,0844 € - 0,0793 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
Selo para bucim 1/2" NPT Neoprene Preto

10381359

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0543 €

Níveis de stock
19813 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    4.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    1/2" NPT
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
Selo para bucim PG 29 Neoprene Preto

10381236

Intervalo de preços
0,0844 € - 0,0793 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    4.0 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 29
  • Diâmetro exterior
    41.0 mm
Anilha para bucins M12 x 1.5 Neoprene Preto

10381274

Intervalo de preços
0,0597 € - 0,0568 €

Níveis de stock
10084 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Código do material
    3926909790
Selo para bucim PG 16 Neoprene Preto

10380994

Intervalo de preços
0,0655 € - 0,0622 €

Níveis de stock
3482 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.0 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 16
  • Diâmetro exterior
    26.0 mm
Selo para bucim PG 42 Neoprene Preto

10381038

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1143 €

Níveis de stock
4603 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 42
  • Diâmetro exterior
    59.5 mm
Selo para bucim M20 x 1.5 Neoprene Preto

10381076

Intervalo de preços
0,0449 € - 0,0428 €

Níveis de stock
79304 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.8 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
Selo para bucim M50 x 1.5 Neoprene Preto

10381113

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    2.2 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    M50 x 1.5
  • Diâmetro exterior
    62.5 mm
Selo para bucim PG 11 Neoprene Preto

10381199

Intervalo de preços
0,0432 € - 0,0407 €

Níveis de stock
25954 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 11
  • Código do material
    3926909790
Selo para bucim 3/4" NPT Neoprene Preto

10381151

Intervalo de preços
0,0597 € - 0,0568 €

Níveis de stock
41240 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.5 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    3/4" NPT
  • Diâmetro exterior
    33.0 mm
Anilha para bucins PG 7 Neoprene Preto

10380956

Intervalo de preços
0,0543 € - 0,0519 €

Níveis de stock
56121 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Espessura
    1.3 mm
  • Material completo
    Neoprene
  • Tamanho da rosca
    PG 7
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm