Menu Procurar

Anilhas de vedação - O-ring

Em stock

Uma grande variedade de O-Rings e O-Ring kits estão disponíveis para uso em aplicações hidráulicas e pneumáticas para fins de vedação, incluindo faixas de ambos os tamanhos imperial e métrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID YxY Material Tipo Comprar
0,0519 € - 0,0545 € 291 Em stock
18.7 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,1123 € - 0,1182 € 61 Em stock
28.2 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Solicite o prazo de entrega aqui
34.5 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,0348 € - 0,0365 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,0348 € - 0,0365 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,0519 € - 0,0545 € 136 Em stock
12.4 mm
2.6 mm
NBR 70
2
Solicite o prazo de entrega aqui
36.1 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Solicite o prazo de entrega aqui
43.8 mm
5.3 mm
NBR 70
2
0,1381 € - 0,1453 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Solicite o prazo de entrega aqui
18.7 mm
2.6 mm
FPM 75
2
33,5265 € - 35,2981 € Solicite o prazo de entrega aqui
NBR
1
168,2402 € - 177,0879 € Solicite o prazo de entrega aqui
FPM 75
1
Solicite o prazo de entrega aqui
26.6 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite o prazo de entrega aqui
32.9 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite o prazo de entrega aqui
37.5 mm
5.3 mm
FPM 75
2
Solicite o prazo de entrega aqui
34.5 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite o prazo de entrega aqui
40.7 mm
5.3 mm
FPM 75
2
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite o prazo de entrega aqui
23.4 mm
3.5 mm
FPM 75
2
75 Em stock
29.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
  • de 4
Anel de vedação 18.7 mm 2.6 mm NBR 70 Preto

10405277

Intervalo de preços
0,0545 € - 0,0519 €

Níveis de stock
291 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 28.2 mm 3.5 mm NBR 70 Preto

10405345

Intervalo de preços
0,1182 € - 0,1123 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 34.5 mm 3.5 mm NBR 70 Preto

10405383


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 3.7 mm 1.8 mm NBR 70 Preto

10405154

Intervalo de preços
0,0365 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 7.7 mm 1.8 mm NBR 70 Preto

10405192

Intervalo de preços
0,0365 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 12.4 mm 2.6 mm NBR 70 Preto

10405239

Intervalo de preços
0,0545 € - 0,0519 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 36.1 mm 3.5 mm NBR 70 Preto

10405390


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 43.8 mm 5.3 mm NBR 70 Preto

10405437


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 5.3 mm 1.8 mm FPM 75 Preto

10405475

Intervalo de preços
0,1453 € - 0,1381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 18.7 mm 2.6 mm FPM 75 Preto

10405574


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
NBR Anel de vedação Seleção O-Ring imperial

10385135

Intervalo de preços
35,2981 € - 33,5265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    382
  • Tipo
    1
FPM 75 Anel de vedação O-Ring imperial

10385142

Intervalo de preços
177,0879 € - 168,2402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    Artigo 600665, 600666, 600667, 600668, 600669, 600670, 600671, 600672, 600673, 600674, 600675, 600676, 600677, 600678, 600679, 600680, 600681, 600682, 600683, 600684, 600685, 600686, 600687, 600688, 600689, 600690, 600691, 600692, 600693, 600694.
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    382
  • Tipo
    1
Anel de vedação 26.6 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405635


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 32.9 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405673


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 37.5 mm 5.3 mm FPM 75 Preto

10405710


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 34.5 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405680


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 40.7 mm 5.3 mm FPM 75 Preto

10405727


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 25.0 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405628


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 23.4 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405611


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 29.8 mm 3.5 mm FPM 75 Preto

10405659


Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    100