Menu Procurar

FPM Anel de vedação O-Ring imperial

This kit is made of a selection of imperial o-ring made of FPM 75. The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Referência da Essentra:

10385142

Número de peça do fabricante:

490032

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 181,8693 €
5 + 172,7827 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

181,87 €

1 x 181,8693 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Inclui 18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
Material completo Fluoroelastómero75
Cor Preto
Número de peças 382
Tipo Imperial O-Ring Kit
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos