Menu Procurar

Anilhas de vedação - O-ring

Em stock

Uma grande variedade de O-Rings e O-Ring kits estão disponíveis para uso em aplicações hidráulicas e pneumáticas para fins de vedação, incluindo faixas de ambos os tamanhos imperial e métrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID YxY Material Tipo Comprar
172,7827 € - 181,8693 € Solicite o prazo de entrega aqui
FPM
Imperial O-Ring Kit
34,4317 € - 36,2511 € Solicite o prazo de entrega aqui
NBR
Imperial O-Ring Kit
Solicite o prazo de entrega aqui
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,1418 € - 0,1492 € 67 Em stock
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
900 Em stock
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
18.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
13.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,7064 € - 0,7427 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,0357 € - 0,0375 € 1338 Em stock
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0533 € - 0,056 € 96 Em stock
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1154 € - 0,1214 € 29 Em stock
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1154 € - 0,1214 € 1290 Em stock
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0533 € - 0,056 € 2265 Em stock
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1154 € - 0,1214 € 26 Em stock
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0357 € - 0,0375 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0533 € - 0,056 € 322 Em stock
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0533 € - 0,056 € 1908 Em stock
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
  • de 4
FPM Anel de vedação O-Ring imperial

10385142

Intervalo de preços
181,8693 € - 172,7827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    382
  • Tipo
    Imperial O-Ring Kit
NBR Anel de vedação Seleção O-Ring imperial

10385135

Intervalo de preços
36,2511 € - 34,4317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    382
  • Tipo
    Imperial O-Ring Kit
Anel de vedação 3.68 mm 1.78 mm FPM Preto

10405451


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20
Anel de vedação 7.66 mm 1.78 mm FPM Preto

10405499

Intervalo de preços
0,1492 € - 0,1418 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20
Anel de vedação 12.37 mm 2.62 mm FPM Preto

10405536


Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 21.82 mm 3.53 mm FPM Preto

10405604


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 18.72 mm 2.62 mm FPM Preto

10405574


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 18.64 mm 3.53 mm FPM Preto

10405581


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 13.95 mm 2.62 mm FPM Preto

10405543


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 20.22 mm 3.53 mm FPM Preto

10405598

Intervalo de preços
0,7427 € - 0,7064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 9.25 mm 1.78 mm FPM Preto

10405505


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20
Anel de vedação 5.28 mm 1.78 mm NBR Preto

10405178

Intervalo de preços
0,0375 € - 0,0357 €

Níveis de stock
1338 Em stock
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20
Anel de vedação 13.95 mm 2.62 mm NBR Preto

10405246

Intervalo de preços
0,056 € - 0,0533 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 18.64 mm 3.53 mm NBR Preto

10405284

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1154 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 24.99 mm 3.53 mm NBR Preto

10405321

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1154 €

Níveis de stock
1290 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 17.13 mm 2.62 mm NBR Preto

10405260

Intervalo de preços
0,056 € - 0,0533 €

Níveis de stock
2265 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 21.82 mm 3.53 mm NBR Preto

10405307

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1154 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    10
Anel de vedação 6.07 mm 1.78 mm NBR Preto

10405185

Intervalo de preços
0,0375 € - 0,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    20
Anel de vedação 10.78 mm 2.62 mm NBR Preto

10405222

Intervalo de preços
0,056 € - 0,0533 €

Níveis de stock
322 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13
Anel de vedação 9.19 mm 2.62 mm NBR Preto

10405215

Intervalo de preços
0,056 € - 0,0533 €

Níveis de stock
1908 Em stock
Características
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Cor
    Preto
  • Número de peças
    13