Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em stock

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
357 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior máximo Comprar
0,253 € - 0,2662 € 26000 Em stock
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,0787 € - 0,0827 € 1000 Em stock
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,2376 € - 0,2501 € 10120 Em stock
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,0787 € - 0,0827 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,2974 € - 0,3131 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,2029 € - 0,2136 € 78 Em stock
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,2376 € - 0,2501 € 18196 Em stock
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,2029 € - 0,2136 € 4623 Em stock
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,182 € - 0,1916 € 750 Em stock
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,182 € - 0,1916 € 3531 Em stock
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,182 € - 0,1916 € 8540 Em stock
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,2376 € - 0,2501 € 48780 Em stock
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,2154 € - 0,2268 € 964 Em stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,2863 € - 0,3014 € 974 Em stock
1.2 mm
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,182 € - 0,1916 € 2338 Em stock
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,2863 € - 0,3014 € 10978 Em stock
1.2 mm
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,2376 € - 0,2501 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,0427 € - 0,0527 € 8252 Em stock
1.6 mm
9.6 mm
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
16.3 mm
0,0404 € - 0,0499 € 38355 Em stock
1.6 mm
8.3 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
16.0 mm
10632888 0,0492 € - 0,0608 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.4 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
  • de 18
Anilha de ombro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016244

Intervalo de preços
0,2662 € - 0,253 €

Níveis de stock
26000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016282

Intervalo de preços
0,0827 € - 0,0787 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016343

Intervalo de preços
0,2501 € - 0,2376 €

Níveis de stock
10120 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016251

Intervalo de preços
0,0827 € - 0,0787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016510

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    13.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Altura da flange
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016091

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,2029 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016312

Intervalo de preços
0,2501 € - 0,2376 €

Níveis de stock
18196 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016121

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,2029 €

Níveis de stock
4623 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10016268

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,182 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016138

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,182 €

Níveis de stock
3531 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    10.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016206

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,182 €

Níveis de stock
8540 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016350

Intervalo de preços
0,2501 € - 0,2376 €

Níveis de stock
48780 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016398

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2154 €

Níveis de stock
964 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016176

Intervalo de preços
0,3014 € - 0,2863 €

Níveis de stock
974 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    4.6 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016213

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,182 €

Níveis de stock
2338 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016169

Intervalo de preços
0,3014 € - 0,2863 €

Níveis de stock
10978 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    4.6 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016305

Intervalo de preços
0,2501 € - 0,2376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    7.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 4.9 mm Nylon 6/6 Natural

10187807

Intervalo de preços
0,0527 € - 0,0427 €

Níveis de stock
8252 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    16.3 mm
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 6.6 mm 8.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10187821

Intervalo de preços
0,0499 € - 0,0404 €

Níveis de stock
38355 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    16.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 0.115 in 0.135 in 0.218 in Nylon 6/6

10632888

Intervalo de preços
0,0608 € - 0,0492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    0.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    5.5 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5.5 mm