As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.
A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.
Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.
A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Altura da flange | Diâmetro exterior mínimo | Cor | Material | Diâmetro interior | Diâmetro exterior máximo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,253 € - 0,2662 € | 26000 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0787 € - 0,0827 € | 1000 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2376 € - 0,2501 € | 12120 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,0787 € - 0,0827 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2974 € - 0,3131 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2029 € - 0,2136 € | 78 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,2376 € - 0,2501 € | 18196 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,2029 € - 0,2136 € | 4623 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,182 € - 0,1916 € | 750 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,182 € - 0,1916 € | 3531 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,182 € - 0,1916 € | 8540 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2376 € - 0,2501 € | 48780 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,2268 € | 964 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2863 € - 0,3014 € | 974 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,182 € - 0,1916 € | 2338 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2863 € - 0,3014 € | 10978 Em stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,2376 € - 0,2501 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0527 € | 8252 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,0499 € | 38355 Em stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10632888 | 0,0492 € - 0,0608 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.046 in
1.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
|
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar