Menu Procurar

Anilhas de suporte

Em produção

As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.

A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.

Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.

A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
357 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da flange Diâmetro exterior mínimo Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior máximo Comprar
0,0304 € - 0,0376 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0404 € - 0,0499 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
6.3 mm
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
0,0283 € - 0,0349 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
3 mm
Natural
Nylon 6/6
2.3 mm
4.7 mm
0,1605 € - 0,1691 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
10.0 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
10632888 0,0492 € - 0,0608 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.4 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
0,0427 € - 0,0527 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
9.6 mm
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
16.3 mm
0,0404 € - 0,0499 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
8.3 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
16.0 mm
0,0359 € - 0,0443 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
8.0 mm
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,2154 € - 0,2268 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,2738 € - 0,2882 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
3.4 mm
Preto
40% Glass Filled PPS
2.9 mm
5.5 mm
0,1403 € - 0,1476 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
3.5 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
5.5 mm
0,2515 € - 0,2648 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
6.3 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
9.0 mm
0,2294 € - 0,2416 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
9.7 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
15.7 mm
0,4169 € - 0,439 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
6.5 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
0,2863 € - 0,3014 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,182 € - 0,1916 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,182 € - 0,1916 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,2863 € - 0,3014 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,0425 € - 0,0447 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
3.8 mm
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
8.0 mm
0,2849 € - 0,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
  • de 18
Anilha de ombro 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10184042

Intervalo de preços
0,0376 € - 0,0304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.2 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Altura da flange
    1.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10187791

Intervalo de preços
0,0499 € - 0,0404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Altura da flange
    3.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 0.089 in 0.119 in 0.187 in Nylon 6/6

10334164

Intervalo de preços
0,0349 € - 0,0283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    0.4 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    4.7 mm
  • Diâmetro externo da base
    3 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    4.7 mm
Anilha de ombro 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184080

Intervalo de preços
0,1691 € - 0,1605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    14.2 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Altura da flange
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 0.115 in 0.135 in 0.218 in Nylon 6/6

10632888

Intervalo de preços
0,0608 € - 0,0492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    0.8 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    5.5 mm
  • Diâmetro externo da base
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5.5 mm
Anilha de ombro 4.9 mm Nylon 6/6 Natural

10187807

Intervalo de preços
0,0527 € - 0,0427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    16.3 mm
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 6.6 mm 8.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10187821

Intervalo de preços
0,0499 € - 0,0404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    16.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 6.1 mm 8.0 mm 12.2 mm Nylon 6/6

10184073

Intervalo de preços
0,0443 € - 0,0359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    12.2 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016435

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 2.9 mm 3.4 mm 5.5 mm 40% Glass Filled PPS

10161111

Intervalo de preços
0,2882 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5.5 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Altura da flange
    1.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160954

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    5.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Altura da flange
    1.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 3.5 mm 6.3 mm 9.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161005

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,2515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    9.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Altura da flange
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161043

Intervalo de preços
0,2416 € - 0,2294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Altura da flange
    5.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 6.5 mm 6.5 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161081

Intervalo de preços
0,439 € - 0,4169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    8.5 mm
  • Diâmetro exterior da flange
    25.0 mm
  • Diâmetro externo da base
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior mínimo
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    25.0 mm
Anilha de ombro 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016183

Intervalo de preços
0,3014 € - 0,2863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    4.6 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016220

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10016268

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016176

Intervalo de preços
0,3014 € - 0,2863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    4.6 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Altura da flange
    1.2 mm
  • Cor
    Natural
Anilha de ombro 2.6 mm 3.8 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160961

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    3.8 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Altura da flange
    1.0 mm
  • Cor
    Preto
Anilha de ombro 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016558

Intervalo de preços
0,30 € - 0,2849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior mínimo
    9.1 mm
  • Diâmetro exterior máximo
    15.7 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Altura da flange
    1.6 mm
  • Cor
    Natural