Menu Procurar

Anilha de ombro 0.375 in 0.443 in 0.743 in Nylon 6/6

Esta bucha em nylon natural pode ser utilizada para isolar eletricamente parafusos de metal em montagens elétricas. Também pode ser utilizada como rolamento de carga leve, graças ao reduzido coeficiente de fricção do nylon.
Referência da Essentra:

10334713

Número de peça do fabricante:

12SWS2528

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0643 €
5000 - 19999 0,0579 €
20000 + 0,0521 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

64,30 €

1000 x 0,0643 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 4.7 mm
Diâmetro exterior da flange 18.9 mm
Diâmetro externo da base 11.3 mm
Diâmetro exterior mínimo 11.3 mm
Diâmetro exterior máximo 18.9 mm
Diâmetro interior 9.5 mm
Altura da flange 1.6 mm
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos