10334508
12SWS1009
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0817 € |
| 5000 - 19999 | 0,0735 € |
| 20000 + | 0,0662 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura da base | 1.6 mm |
|---|---|
| Altura da base | 0.063 in |
| Diâmetro exterior da flange | 18.8 mm |
| Diâmetro exterior da flange | 0.740 in |
| Diâmetro externo da base | 0.368 in |
| Diâmetro externo da base | 9.3 mm |
| Diâmetro exterior mínimo | 9.3 mm |
| Diâmetro exterior mínimo | 0.368 in |
| Diâmetro exterior máximo | 18.8 mm |
| Diâmetro exterior máximo | 0.740 in |
| Diâmetro interior | 0.320 in |
| Diâmetro interior | 8.1 mm |
| Altura da flange | 0.8 mm |
| Altura da flange | 0.031 in |
| Cor | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar